爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1953

边对边2" x 3"滑槽底座


  • 比现有的产品功能更多
  • 可直接安装到标准实验板上
  • ¼-20 螺孔或 M6 x 1.0螺孔/槽

本品设计风格低调,功能多样,可与实验板和光学导轨配合使用,有3个6.4mm沉孔,可直接连接¼-20的接杆或杆架,并用六角螺钉固定。两个开口槽中心距离两边为1英寸,固定在实验板或实验台(中心1英寸)上后,可调节范围为25mm。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×