爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3921

TECHSPEC S 接口立方体棱镜配件

12.5mm x 17.5mm Plate S-Mount Holder
S-Mount Aperture Lid

12.5mm x 17.5mm Plate S-Mount Holder

S-Mount Aperture Lid


  • 适用于立方体棱镜和平板分光镜、滤光片和反光镜的 S 接口解决方案
  • 提供 90° 安装基座
  • 备有 1/4-20 螺孔方便进行接杆安装
  • 随附一个 S 接口光圈盖(#11-137)

TECHSPEC® S接口立方体棱镜配件允许将立方体棱镜和平板光学元件集成到 S 接口系统。这些接口具有四个 S 接口螺纹孔,而且基座上有一个 1/4-20 螺孔,用于接杆安装。每个接口包括一个 S 接口光圈盖(#11-137), 以堵住未使用的安装口。 TECHSPEC® S 接口立方体棱镜配件提供一个 90° 的安装基座,并与普通立方体棱镜和平板光学元件尺寸兼容。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×