爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2679

PixeLINK® GigE相机

Right Angle

Right Angle


  • 30万到660万像素/黑白CMOS阵列
  • 外触发器和多用途输出控制
  • GigE界面,符合GenICam标准
  • 备有Firewire.aUSB2.0版本可供选择

PixeLINK® GigE相机可应用于机器视觉方案,并且具有很高的性价比。这种相机具有各种可选的传感器,非常适合用于条件严苛的应用。所有相机均与Linux和LabVIEW™兼容。包括外触发器、全局快门控制、ROI二次取样以及动态范围控制在内的丰富功能集可由软件全面控制,并可做到“拆箱即用”。

您可从www.edmundoptics.com/pixelink-software/免费下载相关的应用和驱动软件。

开发软件#58-179触发器附件、支架适配器#58-190 GigE Cable和GigE电源#63-236必须单独订购。

GigE板式相机

PixeLINK®提供各种系列的板式相机,它们使用相同的功能规格和性能,并以OEM包装。这种板式相机可轻松应用到各种机器视觉方案。硬件触发机制先进,并可通过相机机身上的机头控制相机。由于相机是以单独方式提供,并且不提供任何外壳或软件,因此建议熟悉OEM电子器件组合的人士使用。

开发软件#58-179

PixeLINK® SDK含有一个完整的应用程序编程接口,以及带有完整源代码的应用举例、LabVIEW™ 包装和完整的文档。SDK可兼容Windows™ 2000、XP和Vista(32位)平台上的Visual Basic、Visual C和Visual C++。通过SDK,开发人员可将PixeLINK®相机轻松组合到其定制的各种应用。API是基于物体导向模式,相机含有所有关于其容量和功能的信息。API功能集的一小部分可用于确定和控制相机支持的各种功能。本产品的组合非常便捷。SDK包含PixeLINK® 开发应用,是一个用于控制所有相机功能和展示相机性能的应用举例。开发应用通过举例来让使用者了解PixeLINK® 相机怎样组合成更为复杂的应用。同时还有应用的完整源代码,开发应用也提供了一个API功能调用日志,能够在每一次访问GUI后,能够按次序显示所用的API调用和参数值。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×