爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3302

AVT Prosilica 的 GX 系列千兆以太网相机


  • 速度最快的 GigE 相机;可用速度为 - 240 MB/s
  • 在 8 兆像素分辨率下,可达 17 fps
  • 功能强大的软件包
  • 3 轴电动镜头和视频自动光圈控制

AVT Prosilica 的 GX 系列相机是高速、高分辨率应用的理想选择。在 4/3 英寸以上的传感器尺寸中可以选择 1、2、4 和 8 兆像素,并有多款可满足您的需要的相机。所有相机都具有高端柯达 CCD 阵列和双路 GigE 输出功能,用于 240 MB/s 的超高速数据率。每部相机需要使用电源和 Gig 电缆方能操作。备有选配的双路 GigE 计算机卡。

注意: 需要使用 Gig-E 电缆电源,才能操作相机(单独出售)。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×