爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3398

Allied Vision Prosilica的GE系列GigE相机


  • 在1/3"传感器下可达205fps
  • 在35mm传感器下可达1600万像素分辨率
  • 包含影像采集软件和SDK

Allied Vision Prosilica的GE系列GigE相机结构尺寸小,性能优良,适用于任何机器视觉应用。Allied Vision Prosilica的GE系列GigE相机提供0.3、4、11以及1600万像素型号,帧频可达205fps,实现速度与质量的最佳平衡。这些相机具有高端柯达CCD传感器和GigE输出功能,非常适用于工业检测和字符识别。所有相机都与我们的GigE采集卡兼容

注意:需要GigE 电缆电源(单独出售)才能操作。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×