留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers
TECHSPEC® 超快薄膜偏振片运用薄膜镀膜技术,在 800 和 1030nm 处实现最佳性能。在入射角为45° 时,这些偏振片上的离子束溅射 (IBS) 镀膜可对 s 偏振提供超过>99.8% 的反射率,对 p 偏振提供超过 98% 的透射率。TECHSPEC 超快薄膜偏振片非常适合与超快激光源(例如 Ti:sapphire 和 Yb:doped 激光器)搭配使用。若您的应用需要使用定制尺寸或镀膜规格的超快薄膜偏振片,请联系我们。
注意:这些光学元件边缘上的箭头指向薄膜偏振片镀膜。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号