棱镜可用于以特定角度转折光线。棱镜不仅可以使光线偏移,还可以用来调整图像方向。棱镜的设计将用来确定其与光线之间的相互作用方式。当光线入射到棱镜时,光线会先反射在单个或多个表面上,然后才出射,又或者是光线会在其通过基片时被折射。举个示例,当光线入射到直角棱镜时,光线会先反射在直角棱镜的某个表面,然后以90°转折。然而,当光线入射到楔形棱镜时,基片厚度的变化将导致光线经折射后才偏移。
爱特蒙特光学提供各种设计、基片或镀膜的棱镜。 棱镜设计包括直角、阿米西屋脊、五角、施密特、楔形、变形、等边、道威,或菱形棱镜。另外,我们也提供角锥棱镜回射器,或均匀化柱状匀光管。而可选的增透膜则包括MgF2、UV-VIS、UV-AR、VIS 0°、VIS-NIR或多个激光线选项。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号