爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
能力 / 光学原型制造更加方便 / 窗口片修改报价请求表格 - 步骤1

窗口片修改报价请求表格 - 步骤1

请完成以下表格来索取定制窗口片的报价。首先,输入最匹配您所要求的物件的现成窗口片库存编号,以便将其做为参考反射镜。接着,选择所需的增透膜、反射镀膜或滤光片镀膜。若已选择滤光片镀膜,请提供所需的镀膜参数,或参考库存滤光片镀膜。过后,填上成品部件的尺寸,若需要进行边缘涂黑以减少杂散光,请选中该复选框。注意: 无法通过参考库存窗口片的厚度对厚度进行更改。最后,请提供有关所需数量与应用方式的信息,以及任何其他要求或注释。





*要求填写

典型的成品部件规格
厚度 根据所选产品。
材料 根据所选产品。
修改后的尺寸公差 ±0.1mm
表面质量 80-50
通光孔径 外径:80%
不规则度(平凸/球面) 根据所选产品。
倒角FW公差 最低值=无,最大值=0.5mm
倒角角度公差 @45° ±15°
边缘缺口 ≤0.5mm 在通光孔径之外

需要与爱特蒙特光学(Edmund Optics)联系?我们提供各种便捷、友好的服务以应对您的需求。

应用时总透射率不足?可试着在您的光学镜片上镀减反膜。了解 EO 可提供的产品。

我们的专业包括球面光学件、非球面透镜、棱镜、成像透镜、成像和激光光学组件和结构件。

EO 可提供波长为 250nm 到超过 10μm 的高反射金属镀膜。了解哪种镀膜最适合您的光学系统。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×