爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
能力 / 光学原型制造更加方便 / 修改标准产品服务

修改标准产品服务

镀膜

爱特蒙特光学能够为适用于紫外线、可见与红外光谱的光学组件提供广泛的镀膜功能。爱特蒙特光学可为未镀膜的基片(例如透镜、窗口片和棱镜面)进行镀膜以修改性能特质或制造专用光学组件(包括分光镜以及光学滤光片)。

镀膜选项:

  • 标准与定制增透膜以及高反射镀
  • 适用于UV、可见与红外波长的宽带与激光线设计
  • 附加镀膜类型,例如透明导电铟锡氧化物(ITO)以及高激光损伤阈值镀膜

Plate Beamsplitters

范例:平板分光镜

定制分割比率、波长范围以及尺寸。在我们丰富的现货平板分光镜系列引导下,选择所需的类型、波长范围 以及分割比率,立即开始原型制作。

标准平板分光镜 基片 波长范围 R/T百分比
可见光和NIR平板分光镜 N-BK7 400 - 700 nm, 700 - 1100 nm 20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30, 80/20
平板分光镜 碱石灰玻璃 400 - 700 nm 25/75, 30/70, 40/60, 50/50, 70/30, 75/25
UV平板分光镜 UV熔融石英 250 - 450 nm 30/70, 50/50, 70/30

Cube Beamsplitters

范例:分光棱镜

我们能够使用现货未镀膜直角棱镜快速装配定制分光棱镜,尺寸选项介于5mm至75mm。同时也备有各种定制分光比例以及波长范围选项。

标准分光棱镜 基片 波长范围 R/T百分比
宽带非偏振分光棱镜 N-BK7 430 - 670 nm, 720 - 1080 nm, 1100 - 1620 nm 50/50
宽带偏振分光棱镜 N-SF11 420 - 680 nm, 700 - 1100 nm 反射S/透射P
激光线偏振分光棱镜 N-BK7 488 nm, 532 nm, 780 nm, 850 nm, 980 nm, 1064 nm 反射S/透射P
标准分光棱镜 N-BK7 400 - 700 nm 30/70, 50/50, 70/30

Optical Filters

范例:滤光片

需要一款定制化滤光片?我们能够将精密滤光片镀膜快速简易地镀在未镀膜基片上。 可以修改带通滤光片、陷波器、二向色性和边缘滤光片、彩色基片滤光片以及中性密度滤光片,以满足特定的尺寸或性能要求。

类型 波长范围 光密度
单基片带通滤光片 300 nm - 2.0 μm ≥4, ≥6
传统带通滤光片 193 nm - 10.6 μm ≥3, ≥4
陷波滤光片 355 nm - 1.064 μm ≥2, ≥4
短波通滤光片 400 nm - 1.2 μm ≥2, ≥4
二向色性滤光片 400 nm - 1.2 μm N/A
彩色玻璃带通滤光片 285 nm - 1000 nm N/A
中性密度滤光片d> UV, VIS, NIR, IR 0.1 - 4.0
滤光片镀膜性能 典型规范/公差
尺寸(直径或矩形) 2-100 nm
基片 所有玻璃类型
光谱范围 193 nm - 14 μm
边缘截止斜率 (T50% to OD > 4) <0.5%
光谱边缘公差 <1% 偏移, <0.2% 特殊案例
中性密度公差 OD ±5%
中心波长 ±1 nm
带宽 1 nm - 宽带
透过率 >95%, 典型
反射率 0.1 - 99.5%
偏振比(S:P) 10,000:1
激光损伤阈值 超过20 J/cm² @ 20 ns 光脉冲
耐久性 MIL-STD-810F,第507.4部分,
MIL-C-48497A, 第3.4.1部分

返回页首

快速修改组件尺寸

在2-3周内定制透镜、反射镜、窗户、分光镜、偏振器和棱镜。

Diameter Reduction

缩减直径

需要特定尺寸的光学元件?我们能够快速简易地减小现成光学元件的外径以满足您的特定需求。

应用范例:

  • 将光学元件准确/精密地装配于您的镜筒上
  • 选择能够符合您的独特系统的滤光片直径
典型公差
初始零件尺寸 6 – 400 mm
最小完成直径 3.5 mm
直径公差 ± 0.1 mm
通光孔径 80%
光束偏移 3至5弧分
倒角角度公差 45° ±15°
边缘缺口 ≤ 0.50 mm
表面质量 80-50

截断

针对需要独特形状的设计,截断透镜、窗口片和反射镜可能是最好的选择。在圆形光学元件进行一次或两次直线切割后则会出现截断现象。

应用范例:

  • 在重量敏感应用中清除多余材料
  • 定制安装与固定
典型规格
初始零件尺寸 5 – 300 mm
最小完成直径 3.0 mm
最大厚度 30 mm
截断宽度公差 ± 0.1 mm
光束偏移 3至5弧分
倒角角度公差 45° ±15°
边缘缺口 ≤ 0.50 mm
表面质量 80-50

Linear Cut to Size

按尺寸进行线性切割

需要定制尺寸或定制形状的光学元件?我们能够对任何一款光学元件进行切割以满足您的需求。针对薄而平的光学元件,我们可提供一款经济实惠且可轻易重复进行的划线与折断过程。针对较厚的光学元件,我们的专家团队可能会使用精密的锯切以制造想取得的几何。按尺寸进行线性切割不仅限于平面光学元件;此过程也适用于备有弯曲表面的光学元件。PCX透镜可经修改,使其拥有正方形外边缘而并非圆形直径。

应用范例:

  • 在重量敏感应用中清除多余材料
  • 定制安装与固定
  • 定制观察窗
典型规格
初始零件尺寸 5 – 300 mm
最小完成直径 3 mm
最大厚度 30 mm
截断宽度公差 ± 0.1 mm
倒角角度公差 45° ±15°
边缘缺口 ≤ 0.50 mm
表面质量 80-50

Edge Blackening

边缘涂黑

系统性能是否受到杂散光影响?杂散光属于光学系统通光孔径外部的能量,并且会在接触到光学组件或机械组件的边缘时散射,最终以噪声的形式传入传感器。因为杂散光会引起噪声而不是信号,因此杂散光一般上会限制多元件系统的整体性能。为了减少杂散光,我们可以使用符合RoHS标准的耐溶剂墨水将光学元件的边缘涂黑以改善整体光通量。

应用范例:

  • 改善成像系统的图像质量
  • 将光学系统的光通量最大化
典型规格
初始零件尺寸 3 – 250 mm
最小完成直径 +0.1 mm added
通光孔径 不变

取芯钻孔

您是否需要对滤光片的尺寸进行调整?我们可以使用取芯钻孔将滤光片基片与接环分离,同时保留滤光片中心孔径的光学性能。从接环上移除后,可以使用减小直径、截断或边缘涂黑等方式进一步修改光学产品。

应用范例:

  • 为滤光片制作定制直径
  • 移除滤光片接环
典型规格
初始零件尺寸 6.5 – 50 mm
最小完成直径 3.0 mm
直径公差 ± 0.5 mm或更好
通光孔径 80%

通孔

在某些专用应用中,可能需要在光学元件钻入通孔。我们可钻入通孔以简化光学元件的安装过程或使此光学元件能够符合特定的应用需求。

应用范例:

  • 反射望远镜的主反射镜
  • 结合激光光束
  • 定制安装孔

Engraving

雕刻

需要特定的标记、雕刻以及序列化以便在研发过程中监测与追踪原型组件,或是在组件印上商标,或是简化识别过程?我们能够协助您。

应用范例:

  • 在组件的阳极电镀铝筒内印上徽标
  • 两个几乎一样的透镜掉入透镜管内?在透镜边缘刻上字母或数字以显示装配顺序
  • 在电路试验板的表面上创建组件位置指示器
  • 在一组偏振片上添加基准标记以显示线性偏振的方向

返回页首

快速修改光学表面

表面改善

如果您需要比标准现货组件所提供性能更高的性能时,不妨选用爱特蒙特光学现已推出的高级表面加工 处理。我们的工程师已成功展现出将光学表面改善为1/10λ i不规则度(632.8nm)的能力。

应用范例:

  • 改善成像镜头表面以改善图像质量
  • 降低透镜的表面不规则度以便将透镜用于高功率激光系统中
修改服务 初始零件尺寸(范围) 典型面型 (at 632.8 mm) 通光孔径
表面改善 15 - 60 mm λ/10或更佳 中心80%直径

Sphere to Asphere

球面至非球面

想要改善系统性能?考虑使用非球面透镜。一个非球面透镜所提供的性能通常优于几个球面元件共同提供的性能,尤其在快速光学系统中(低f/#)。这也是为何我们提供了将球面镜转化成非球面透镜的服务。无论您拥有一款已设计的非球面透镜或是一款已初步设置的系统,我们的工程师将与您合作,利用超过150款现货PCX设计协助您找出适合您的应用的非球面透镜。请访问此处 以了解如何使用PCX透镜制作非球面透镜。

应用范例:

  • 通过修改现货PCX透镜缩短交货时间与减少成本,无需提交完整定制要求
  • 通过提供您所需的非球面透镜数量,简化成像系统原型制造
修改服务 初始零件尺寸(范围) 典型面型 (at 632.8 nm) 通光孔径
将PCX转为非球面镜 15 - 60 mm 1 μm (P-V) 中心80%直径

返回页首

分拣与检测

您是否知道爱特蒙特光学利用了最先进的计量服务为我们的产品进行近乎完整的规格测试与测量?无论您需要准确的单独光学组件的干涉测量,还是需要分光光度测量的轨迹测绘传输与波长 - 我们在此都能帮到您。需要适用于您的应用场合的可追溯能力。此外还提供序列化和雕刻服务。

测量类型 设备 尺寸 测量限制
外径 千分尺 1 - 125 mm ±0.01 mm
中心厚度 下滴指示器 0.1 - 50 mm ±0.01 mm
透镜中心定位 透镜范围 5 - 75 mm 2弧秒内,最高达500mm FL
干涉图*
(包括光学平板的再认证)
干涉仪 5 - 100 mm λ/10 P-V @632 nm
棱镜干涉图* 干涉仪 5 - 100 mm λ/10 P-V @632 nm
分光棱镜* 干涉仪 5 - 100mm λ/10 P-V @632.8 nm
反射镀膜扫描 分光光度计 10 - 150 mm 175 - 3300 nm, up to OD5,
0° to 65° AOI
透射镀膜扫描 分光光度计 10 - 150 mm 175 - 3300 nm, up to OD5, 0° to 40° AOI
表面粗糙度 非接触式白光干涉仪 1 - 150 mm 1 Å
*对于具有可视分光光度计的表面,可能存在限制

返回页首

附加服务

安装

是否安装标准的光学件?让EO来确保光学件得到正确安装,以快速方便地集成到光学系统,从而节省您的时间和资金。选择我们的450个独特的光学组件接口中的任何一款接口,我们将确保现货或定制光学件满足您的要求。例如,选择我们为直径3 – 40mm的透镜设计的S-、C-和T-型接口之一。我们将为您装上透镜,您将收到即时可用的定制透镜组合件。就是那么简单!是否在寻找更为复杂的光学组合件?请立即与我们联系,讨论您的定制组合件要求。

应用范例:

  • 无需浪费紧密固定的组件
  • 方便光学组件与现有系统集成
  • 减少光学元件处理以降低组件损害风险

Kitting

配套

需要为您的系统购买多个组件?为了让您能够轻松购买,我们创造了定制材料清单。您只需进行单一库存编号购买,无需按个别部件进行购买。更好的是,定制材料清单可确保所有产品将同时交付。

应用范例:

  • 透镜组合组件
  • 荧光滤光片套装
  • 物料清单

 

定制包装

拥有特定的包装需求?让我们帮助您。我们的团队可确保您的产品依照您的特定需求包装与交付。

应用范例:

  • 条码标签
  • 添加您的公司名称或零件编号
  • 定制容器

 

序列化

如果您拥有追溯性需求,我们能够按您的规格要求为部件进行雕刻或序列化。

 

检查报告

为了供日后参考,我们的计量团队将会为您提供检查报告,而此报告将记录下您的光学元件的具体性能。想获得有关我们的计量服务的更多信息,请访问我们的《修改现货服务》中的“计量”部分。

需要帮助以找到合适的产品?存在应用方面的问题?联系我们,与我们的专业工程师讨论技术问题

针对您选择的标准产品可快速批量报价,交货时间通常在5周以内。

我们的专业包括球面光学件、非球面透镜、棱镜、成像透镜、成像和激光光学组件和结构件。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×