IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 相机
- 分辨率高达 640 万像素、帧率高达 230fps
- 提供C/CS接口或S接口的板级选项
- 符合 GenICam USB3 Vision 标准
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机
新产品
最畅销产品
- 提供标准(SE)、紧凑型(CP)和超紧凑型(XCP)外壳选项
- 带有大靶面(最高达1.1英寸) CMOS 传感器 C 型卡口
- 分辨率高达 530 万像素、帧率高达 396fps
Allied Vision Alvium G5 5GigE 以太网供电(PoE) 相机
新产品
- 带宽比 GigE 多 4.2 倍
- 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 691 FPS
- 板载图像处理和扩展功能
Basler ace2 GigE/5GigE 相机
新产品
- 提供最高 24MP 的 SONY Pregius S 传感器
- 成熟的小巧外壳 (29 x 29mm)
- 强大的计算机视觉功能集以及可选的超越功能
- 另外提供 Basler ace GigE 相机
Allied Vision Alvium USB 3.1 相机
新产品
最畅销产品
- 外型紧凑,成本低,专为视觉和嵌入式应用而设计
- 采用 ALVIUM® 片上系统 (SoC) 技术,具有板载成像预处理功能
- 具有板载成像预处理功能
- 另有 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机 可供选择
Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE)相机
新产品
- 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 276FPS
- 带 PoE 的坚固的工业 GigE Vision 接口
- 板载图像处理和扩展功能
- 另有Alvium G5 和 Allied Vision Alvium USB 3.1相机 系列可选
IDS Imaging uEye+ GigE 相机
- 外壳小巧坚固
- 采用 PoE(以太网供电)
- 符合 GigE Vision 标准
- 提供 IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras 相机
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机
新产品
- 分辨率高达 6710 万像素,帧率至高 18.50FPS
- 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
- 紧凑(44 x 59 x 59mm)、M42-固定接口、轻巧和坚固耐用的全金属设计
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机
新产品
- 10GigE 以太网接口,使用 PoE+
- 500万- 6500万像素 Sony 第 4 代 Pregius S 传感器
- 紧凑型 55 x 55mm 尺寸
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号