高性能调整架系统
Edmund Optics Inc.

高性能调整架系统

高性能调整架专为满足要求最苛刻的应用的需求而设计。借助合适的调整架和支架适配器,您可轻松地将相机、镜头、显微镜和灯管等安装到成像系统。此外,高性能调整架还可为重载提供支撑和稳定。每个支架均有基座、垂直接杆、锁圈和独特的调整臂。支架适配器可与所有调整架兼容。推荐高端成像应用使用调整架系统。

Connecting Boom Stands and Accessories
图 1: 连接调整架和附件

要将标准安装座和¾" 接杆适配器连接到任意调整架:拧下光滑的黑色阳极氧化铝旋钮,将适配器顶部细端插入调整架上的安装孔,然后装上旋钮。白色塑料锁定臂将压到适配器上并可用固定螺丝拧紧(图 1)。可调安装座没有铝旋钮,只能使用白色塑料锁定臂固定安装座。

Standard Boom Stand with Adjustable Mounting Plate
图 2: 标准调整架和可调安装座
Adjustable Mounting Plate
图 3: 可调安装座

标准调整架 (#54-120) 可为静态成像应用提供极佳的稳定性,包括无需移动的重载。图 2为标准调整架和可调安装座 (#54-123),可为系统增加对焦调节。可调安装座(图 3)配备托架和齿轮和倾斜调整,以及用于安装相机和成像设备的¼-20螺栓。托架和齿轮可提供一维调整,连接到调整架可进行倾斜调整并用固定螺丝固定。可调安装座和球轴承支架使光学系统的多维调节更加方便。

Three Screw 1 inch Diameter Kinematic Optic Mount
图 4: 球轴承支架和标准安装座
Standard Mounting Plate
图 5: 标准安装平板

Figure 4为安装了标准安装座 (#54-121) 的球轴承支架 (#54-122)。稳定性可媲美标准调整架,另有球轴承运动。这种超流畅的运动是需要在样本上做全面扫描的应用的理想选择。标准安装座(图 5)通过¼-20螺栓可方便地连接各种相机、显微镜和组件。

Articulating Arm Boom Stand and 3/4 inch Post Adapter
图 6: 折臂式调整架和¾" 接杆适配器
3/4 inch Post Adapter
图 7: ¾" 接杆适配器

折臂式调整架 (#54-119) 是需要各种运动和调整的应用的理想选择。灵活的调节臂可方便地进出难以到达的位置。适配器可用于方便地连接定焦镜头和变焦镜头。图 6为折臂式调整架和¾" 接杆适配器 (#54-124)。¾" 接杆适配器(图 7)可用于连接机架和齿轮对焦接口以及任何其他¾" 接杆附件。底部松开即可在底座上滑动。松开把手可进行倾斜调整。

每个调整架和适配器都具有独特的性能,使这些产品成为多种应用的理想选择。若在选择合适的调整架和支架适配器时需要帮助,请联系我们的工程团队。

本内容对您是否有用?

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号