TECHSPEC® Cf 物镜附件可在降低成像系统的整体重量和尺寸的同时保持其光学性能。传统的物镜系统一般需要长管和管透镜,而TECHSPEC® Cf 物镜附件则可优化每个物镜,以允许您使用更短的管。标准的30mm外径和C接口螺纹,使本产品可轻松地集成到系统附件。通过增加隔圈以加长套管可轻松增加放大倍率。每一个镜头均具有宽带增透膜,可最大限度地提高可见光谱的透射率和均匀性。TECHSPEC® Cf 物镜是各种生物医学或机器视觉应用的理想之选,包括显微镜、流式细胞仪、药品检测、装配线或故障检测。Zemax 文件可按要求提供。
TECHSPEC® Cf 物鏡附件是显微镜、流式细胞仪、制药检测和组装线或故障检测等各种生物医学或机器视觉应用的理想选择。
注意:另可根据各种分辨率、光通量以及景深提供放大倍率和数值的孔径。为保证镜头适合您的应用,还根据要求提供额外的对比度、分辨率、放大倍率以及管长。请致电技术支持与我们讨论您的特定需求。
Increase Magnification by Adding Tube Length | ||
Stock # | Tube Length Added | Magnification* |
#88-352 | None (Base Mag) | 2X |
70mm | 4X | |
84mm | 5X | |
190mm | 7.5X | |
#88-353 | None (Base Mag) | 5X |
40mm | 7.5X | |
78mm | 10X | |
155mm | 15X | |
230mm | 20X | |
#88-354 | None (Base Mag) | 10X |
30mm | 15X | |
60mm | 20X |
*Approximate. Spacer rings may be needed to dial in magnification
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号