您选择的产品已被添加至购物车

Color & Gray Level Test Targets

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

标准色卡 标准色卡
  • 测试真实的色彩平衡
  • 包括自然色、色度色、三原色以及灰度色
  • 以科学方式设计的色块组合多达 30 个
彩色扫描仪测试卡 彩色扫描仪测试卡
  • 可用来评测平板式彩色扫描仪
NIST 可追踪彩色透射校准载玻片 NIST 可追踪彩色透射校准载玻片 新产品
  • 24 种校准色块
  • 色块直径从 150 到 4150µm
  • 与油浸物镜兼容
EIA 灰度测试片 EIA 灰度测试片
  • 视频校准
  • 光密度标准持久耐用
  • 可评估/对比相机的动态范围
ISO-14524 反射相机对比卡 ISO-14524 反射相机对比卡
  • 可确定相机的动态范围
  • 12组灰阶图
ISO-21550动态范围测试片 ISO-21550动态范围测试片
  • 可用来评价透射扫描和成像系统的光密度范围
大灰度测试卡 大灰度测试卡
  • 15个不同灰阶
  • 灰阶之间为对数关系
反射式扫描测试靶 反射式扫描测试靶
  • 符合ISO 16067-1标准规范
  • 可用来测试数字扫描系统
Spectralon®白平衡和漫反射目标板 Spectralon®白平衡和漫反射目标板
  • 在 UV-VIS-NIR 波长范围内 (350 - 1600nm) 具有 99% 标称反射率的漫反射
  • 耐用、稳定、可清洗
  • 250 - 2500nm 的 NIST 可追踪校准证书和数据

Color & Gray Level Test Targets measure the level of an imaging system's color or grayscale performance. Color & Gray Level Test Targets consist of a variety of colored or grayscale patterns that evaluate an imaging system's dynamic range by comparing the target with a system's image. Color & Gray Level Test Targets provide a convenient, simple way to test an imaging system's gray level or color performance.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号