TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm直径 x 75mm焦距,3 - 12μm,锗基底,平凸透镜

×
产品编码 #87-953 Clearance 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 8,373.30
数量 1-5
RMB 8,373.30
数量 6+
RMB 6,698.64
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
75.00 @ 10.6µm
后焦距 BFL (mm):
74.00
涂层:
BBAR (3000-12000nm)
涂层规格:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
表面质量:
60-40
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
4.00 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
2.61
半径 R1 (mm):
225.29
有效孔径 CA(mm):
49
有效焦距/有效孔径直径比:
1.5
数字孔径 NA:
0.33
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
3000 - 12000

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 提供 3 - 5, 3 – 12 以及 8 - 12µm 的镀膜和无镀膜选项
  • 低色散带来低色差
  • 适合于防御、安全及热成像等应用
  • 另有其它常见基底材料的 红外透镜 可选
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

TECHSPEC® 锗 (Ge) 平凸透镜 (PCX) 采用精密金刚石车削基片,可提供无镀膜或 3 - 12µm 的各种宽带增透镀膜选项。锗(Ge)具有化学惰性、不溶于水、努氏硬度为 780,这些特点使其非常适合需要坚固光学元件的国防、安防以及热成像应用。不过锗会出现热失控,因此应在低于 100°C 的温度下使用以确保最佳透过效果。TECHSPEC® 锗 (Ge) 平凸透镜 (PCX)直径为 12.5、25 和 50 毫米。锗的折射率很高(4.003),在没有增透镀膜的情况下会产生很大的菲涅尔反射损耗。TECHSPEC®锗(Ge)平凸透镜可提供无镀膜或多种宽带增透镀膜(BBAR),以增强在中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)的透过能力。

有关锗特性的更多信息,请查看我们的以下选型指南 红外(IR)应用的正确材料.

锗因其高折射率、较大的透射距离范围和坚固的机械性能而广泛应用。锗的透射范围为 2 - 16 μm 且在可见光谱区是不透明的,因此十分适合于红外激光器应用。但是,锗会发生热逸散现象,即随着温度的升高,透射率会降低;事实上,锗在 100°C 的温度下几乎是不透明的,在 200°C 的温度下则完全没有透射性。当设计用于重量敏感系统的设备时,应考虑到锗的高密度 (5.33 g/cm3) 特性。锗的努氏硬度 (780) 大约是氟化镁的两倍,这一特点使其成为要求有坚固光学器件的红外线应用理想之选。锗不会与空气、水、碱金属和酸(硝酸除外)发生反应。

技术信息

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号