TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

紧凑型系统球体管 2个M23.2 端口, 4个RMS端口

×
产品编码 #85-515 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 493.14
数量 1+
RMB 493.14
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Function:
Intersection
尺寸 (mm):
25 Sq.
厚度 (mm):
25.0
安装螺纹:
(2) M23.2 x 0.75 / (4) RMS
构造 :
Black Anodized Aluminum

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 非常适合用于让多个光路相交
  • 具有M23.2或M27.5螺纹以与笼式系统套管集成
  • 端盖截止未使用的光路

接管系统球体由阳极氧化铝制造而成,并设计用于和笼式系统套管结合使用。 这些球形可让多个光路相交。 标准球形具有M23.2和M27.5带螺纹的端口,紧凑球形则具有M23.2和RMS带螺纹的端口。 也备有端盖以截止未使用的光路。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号