TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径底板

#85-702

×
产品编码 #85-702 6-10 工作日
×
- +
RMB 237.98
数量 1+
RMB 237.98
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Function:
Fixed
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
尺寸 (mm):
25 Dia.
长度 (mm):
10.0
构造 :
Black Anodized Aluminum

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 英制和公制接杆适配器
  • 可定制的玻璃毛坯盘
  • 套环

TECHSPEC 笼式系统配件是用于定制笼式系统的额外组件。套环是用于减少笼式系统平板的内径,并具有一个通孔,使其中一个定位螺丝可以穿过平板、套环、光学件或光学安装座。接杆适配器盘具有M6或¼-20螺孔,可直接安装到接杆上。直径为25mm和长度为25mm的笼式系统接杆适配器盘也可用于连接一对旋转适配器。备有玻璃毛坯盘以用于阻断光路或创造定制的支架。每个玻璃毛坯盘具有直径为3mm和长度为1mm的中心深孔,以轻易满足定制需求。与#85-641 30mm侧边插入平板兼容,#85-717 25mm可互换光学安装座具有手把,使光学产品在笼式设置轻易地插入或移除。

注意: #85-719 C接口适配器可安装于30mm笼式系统连接板上的内孔,可通过 TECHSPEC C接口外螺纹或内螺纹元件固定连接

视频演示

选择合适的产品可最大程度的提高应用性能。 观看下面的视频演示关于TECHSPEC 笼式系统元件: 可互换式光学夹具以及侧方位安装板.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号