可见光窗口片

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
λ/4 N-BK7精密窗口片 λ/4 N-BK7精密窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
新产品
  • 2mm 到 200mm 尺寸的圆形和方形版本可选
  • 7 种宽带增透镀膜可选
  • 业内最全标准N-Bk7 窗口片可选
  • 另有 超薄 N-BK7 窗口片可供选择
蓝宝石窗口片 蓝宝石窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
新产品
  • 具有极高的表面硬度及耐化学性
  • 传输波长范围覆盖紫外到中红外
  • 比标准玻璃窗口片更薄、更坚固
  • 另有覆盖400-5000nm的增透镀膜版本可选
λ/4 UV 熔融石英窗口片 λ/4 UV 熔融石英窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 提供适用于 UV、可见光和 NIR 的无镀膜选件或有 BBAR 镀膜的选件
  • 非常适用于成像应用
  • 标准直径从 5mm 至 200
  • 还提供λ/10 UV 熔融石英窗口片
λ/10 UV Fused Silica Windows λ/10 紫外熔融石英窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 可选紫外、可见光以及近红外波段镀减反膜版
  • 适用于高精度应用的高容限功能
  • 尺寸介于直径 5 - 150mm 之间
  • 另有 λ/4 紫外熔融石英窗口片可供选择
1λ熔融石英窗口片 1λ熔融石英窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 备有无镀膜窗口片及带宽增透膜窗口片
  • 非常适合用于高成本敏感度的宽带应用
  • 尺寸从 5mm 到 100mm  直径 
超薄N-BK7窗口片 超薄N-BK7窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用超薄设计,只有0.20mm 厚
  • 采用精密N-BK7材质
  • 重量非常轻
SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows SCHOTT AS87ECO 超薄窗口片
  • 高度灵活
  • 超薄扁平式设计
  • 从250nm 至 3µm以上拥有绝佳的透射率
化学强化的 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗口片 化学强化的 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗口片
无镀膜激光窗口片基片 无镀膜激光窗口片基片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows BOROFLOAT®硼硅酸盐窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 热膨胀系数低
  • 可见近红外透射
  • 对热冲击具有很高的抵抗力
Gorilla® 玻璃窗口片 Gorilla® 玻璃窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 经化学钢化的拉制玻璃
  • 高度抵抗表面刮痕
  • 电子显示的理想选择
高效减反镀膜窗口 高效减反镀膜窗口
  • 高透射率
  • 消除背射并减少眩光
  • 适用于大范围尺寸变化
B270 窗口片 B270 窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 尺寸多样化
  • 可选无镀膜、 MgF2 镀膜或 VIS-NIR 增透镀膜
  • OEM批量采购便可选择定制的尺寸
超快薄窗口片 超快薄窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 厚度 1mm 可限制 GDD
  • 低损耗宽带 IBS 增透膜
  • 设计用于 370nm 到 2200nm 的波长
  • 镀膜 GDD ±30fs2
光纤激光碎片防护罩 光纤激光碎片防护罩
  • 尺寸从50mm到134mm
  • 专门为 1064nm 光纤和 Nd:YAG 激光而设计
  • 光学系统的保护罩
疏水窗口片 疏水窗口片
  • 防油和防水镀膜
  • 适用于工业,室外和恶劣环境
  • 增透膜在可见光谱范围能提供<0.5%的反射率
氯化钠(NaCl)窗口片 氯化钠(NaCl)窗口片
  • 在250nm - 16μm波段透射性能优良
  • 低成本
  • 非常适合用于FTIR光谱学
  • 溴化钾(KBr)窗口片 也备有
溴化钾(KBr)窗口片 溴化钾(KBr)窗口片
  • 介于250nm - 26&mum之间的绝佳透射率
  • 能够很好地抵抗机械冲击
  • 非常适合用于FTIR光谱学
  • 氯化钠(NaCl)窗口片 也备有
氟化镁窗口片 氟化镁窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 介于120nm - 7μm之间的绝佳透射率
  • 坚固耐用
  • 可抵抗化学腐蚀
氟化钡 (BaF<sub>2</sub>) 窗口片 氟化钡 (BaF2) 窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 介于200nm - 12μm之间的绝佳透射率
  • 可抵抗高能辐射
  • 无镀膜版可提供高透射率
氟化钙(CaF<sub>2</sub>) 窗口片 氟化钙(CaF2) 窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 具有低吸收和高透过的 UV 等级氟化钙
  • 低折射率
  • 可提供 250 - 5000 纳米的增透镀膜
  • 另有 氟化钙楔形窗口片 可供选择
Suprasil® Windows Suprasil® 窗口片
  • 在 200 至 3500nm 范围内具有高透射率
  • 羟基含量 <1 ppm,可将吸收损失降至最低
  • 10-5的表面质量和高达 λ/10 的传输波前误差
&lambda;/4 N-BK7激光窗口片 λ/4 N-BK7激光窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
N-BK7 楔形窗口片 N-BK7 楔形窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
亚克力(PMMA)塑料窗口片 亚克力(PMMA)塑料窗口片
聚碳酸酯塑料窗口片 聚碳酸酯塑料窗口片
透明光学注塑塑料窗口片 透明光学注塑塑料窗口片
  • 玻璃窗口片以外的另一材质轻薄的窗口片
  • 良好的热阻性和耐化学性
  • 透射率比同类透明塑料更高
ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片 ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片
  • 可见光透射率超过84%
  • 透射可见光时可反射红外线
  • 屏蔽有效性达(49)分贝
浮法玻璃光学窗口片 浮法玻璃光学窗口片
  • 可透射可见光和近红外波长
  • 备有无镀膜窗口片及增透膜窗口片
  • 备有不同的尺寸
TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows 薄熔融石英激光窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 厚度为 1mm
  • UV 或 IR 熔融石英基片
  • 低损耗宽带 IBS 增透膜
激光级 C 轴蓝宝石窗口片 激光级 C 轴蓝宝石窗口片
  • 采用 C 轴切割蓝宝石以消除双折射
  • 10-5 的表面质量,λ/10 的 TWFD
  • 针对 1000-1100nm 波长提供无镀膜选件或有 IBS 增透膜的选件
带通孔的蓝宝石窗口片 带通孔的蓝宝石窗口片
  • 25.4 毫米直径蓝宝石基板
  • 3.2 - 19.1mm 通孔直径
  • 0.33 - 5.5μm 的高透射率
Dragontrail™ 化学强化窗口片 Dragontrail™ 化学强化窗口片
SCHOTT Xensation® 化学强化窗口片 SCHOTT Xensation® 化学强化窗口片
SCHOTT D263® T eco Windows SCHOTT D263® T 环保窗口片
  • 0.4mm SCHOTT D263® T 环保纤薄窗口片
  • 对塑料光学元件而言是出众的玻璃替代方案
  • 非常适用于重量和空间敏感的应用
EAGLE XG® 窗口片 EAGLE XG® 窗口片
  • 厚度为0.7mm 的 EAGLE XG® 基片
  • 高耐化学性和优异的耐久性
  • 低密度,适用于重量敏感型应用
高耐久性抗反射 (HDAR) 镀膜熔融石英玻璃窗口片 高耐久性抗反射 (HDAR) 镀膜熔融石英玻璃窗口片 新产品
  • HDAR 镀膜达到 MIL-C-675C 的严格耐磨标准
  • 在可见光-近红外范围内反射率低
  • 适用于恶劣环境
  • 还提供无镀膜熔融石英窗口片
高耐用性增透镀膜蓝宝石窗口片 高耐用性增透镀膜蓝宝石窗口片
  • 达到 MIL-C-675C 的严重磨损要求
  • 400-1100nm 或 2000-5000nm 的低反射镀膜
  • 适用于需要薄型光学元件的恶劣环境
  • 另有 未镀膜蓝宝石窗口片 可供选择
ISP Optics 氟化镁窗口片 ISP Optics 氟化镁窗口片
  • 0.12 - 7μm之间的高透过率
  • 坚固耐用
  • 耐化学蚀刻
ISP Optics 氟化钡窗口片 ISP Optics 氟化钡窗口片
  • 0.2 - 12μm 之间的透过率卓越
  • 抗高能量辐射
  • 无增透镀膜的高透过率
ISP Optics 氟化钙窗口片 ISP Optics 氟化钙窗口片
  • 350nm-7μm 的透过率大于90%
  • 低折射率
  • 低溶解性和化学惰性
ISP Optics 蓝宝石窗口片 ISP Optics 蓝宝石窗口片
  • 高耐腐蚀性和热稳定性
  • 比玻璃窗口片更耐用
  • 透过范围 0.33 – 5.5µm
ISP Optics 熔融石英窗口片 ISP Optics 熔融石英窗口片
  • 卓越的热稳定性
  • 低自动荧光
  • IR 级熔融石英基片
ISP Optics 石英窗口片 ISP Optics 石英窗口片
  • 190 - 3500nm 之间的高透过率
  • 高耐化学性
  • 热膨胀系数低
ISP Optics 溴化钾窗口片 ISP Optics 溴化钾窗口片
  • 在 0.25 – 26μm 之间透过率优异
  • 具有良好的抗机械冲击能力
  • 是傅里叶变换红外光谱的理想选择
超薄熔融石英窗口片 超薄熔融石英窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 0.20mm 超薄厚度
  • 采用紫外熔融石英基底
  • 重量极轻

可见光窗口片是一种设计用于可见光谱的窗口片。可见光窗口片设计用于防止电子传感器、检测器或其他敏感光学元件被饱和或出现光损伤现象。可见光窗口片适合用于成像系统,或用作为各种工业或环境应用的保护性显示。可见光窗口片不会在系统中引入放大倍率。在选择可见光窗口片时,使用者应根据材料透射属性或机械属性做出选择。

爱特蒙特光学提供各种窗口片,包括各种可见光窗口片。我们提供各种玻璃或塑料基片的可见光窗口片。这些可见光窗口片经过精心设计以应用于各种应用场合,包括那些需要高耐用性或高工作温度范围的应用。塑料可见光窗口片是一种重量轻、成本低的产品,适用于那些需要高能力机械属性的应用。玻璃可见光窗口片则适用于那些需要超卓光学属性或工作温度范围的应用。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号