TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm Diameter 未镀膜, 硫化锌 窗口片

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

×
产品编码 #66-200 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,696.70
数量 1-10
RMB 1,696.70
数量 11+
RMB 1,529.23
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90.00
有效孔径 CA(mm):
11.25
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
2.00 ±0.1
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
6.8
密度 (g/cm3):
4.08
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
2.371
努氏硬度 (kg/mm2) :
210
平行度(弧分):
<1
泊松比 :
0.27
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Sulfide Multispectral
表面平整度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面质量:
60-40
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
400 - 12000
杨氏模量 (GPa) :
74.5

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 多光谱硫化锌基片
  • 在0.4 - 12μm下具有低吸收度和散射度
  • 备有无镀膜窗口片及3 - 12μm的带宽增透膜窗口片

TECHSPEC®硫化锌硒化锌窗口片,硫化锌多光谱基片是利用化学气相沉积而成并普遍用于热成像应用。凭借在可见光和红外方面的绝佳透射率,硫化锌多光谱基片成为了具有可见光和中波或长波红外传感器的系统的理想选择。

注意:需要特殊的处理时,丙酮可用于去除窗口片上的颗粒和碎屑。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号