TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径 x 3.3mm厚度,镀氟化镁,BOROFLOAT窗片

查看更多 SCHOTT Optical Components
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

×
产品编码 #83-375 6-10 工作日
×
- +
RMB 266.62
数量 1-5
RMB 266.62
数量 6+
RMB 213.74
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
65.41
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
≥90
有效孔径 CA(mm):
22.50
直径 (mm):
25.00 ±0.5
厚度 (mm):
3.30 ±0.2
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Rabs ≤2.5% @ 550nm
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
3.25 (+20 to +300°C)
密度 (g/cm3):
2.23
边缘:
Ground
折射率 nd:
1.472
努氏硬度 (kg/mm2) :
480
工作温度 (°C):
1 hour @ 500; >100 hours @ 450
泊松比 :
0.2
对温差的抵抗力 (K) :
Short Term, 1 hr: 110K
1 - 100 hrs: 90K
Long Term, >100 hrs: 80K
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
表面质量:
80-50
热冲击 (K) :
Up to 4mm Thick: 175K
4 - 6mm Thick: 160K
6 - 15mm Thick: 150K
转变温度 (°C):
525
透射率 (%) :
≥95
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
400 - 700
杨氏模量 (GPa) :
64

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 热膨胀系数低
  • 可见近红外透射
  • 对热冲击具有很高的抵抗力

BOROFLOAT®硼硅酸盐窗口片非常适合高温和恶劣环境的应用使用。不同于一般的硼硅酸盐,BOROFLOAT®材料利用了漂浮技术制作而成。这种技术可产生每英寸4-6λ的优质表面精度。BOROFLOAT的热冲击抵抗力比标准的碳酸钙玻璃高出三倍。

找不到您需要的产品? 可通过custom quote来进行快速报价

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号