TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5mm直径 x 1mm 厚度,氟化钡窗片

×
产品编码 #87-699 联系我们
×
- +
RMB 991.58
数量 1-10
RMB 991.58
数量 11+
RMB 894.62
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
81.78
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90.00
有效孔径 CA(mm):
4.50
直径 (mm):
5.00 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
1.00 ±0.1
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
18.1
密度 (g/cm3):
4.89
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.48
努氏硬度 (kg/mm2) :
82
工作温度 (°C):
Maximum: 800
平行度(弧分):
<3
泊松比 :
0.343
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Barium Fluoride (BaF2)
表面平整度 (P-V):
λ/2
表面质量:
60-40
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
200 - 12000
杨氏模量 (GPa) :
53

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

品名

These optical windows are very sensitive to thermal shock.

产品系列说明

  • 介于200nm - 12μm之间的绝佳透射率
  • 可抵抗高能辐射
  • 无镀膜版可提供高透射率

由于TECHSPEC®氟化钡 (BaF2) 窗口片具有宽广的带宽透射率,可从远紫外透射到长波红外,因此本产品能够用于各种应用,如红外分光镜。氟化钡的低折射率为1.48,可在无需增透膜的情况下提供高透射率。在干燥环境下,氟化钡窗口片可忍受高达800°的环境温度,但长时间与水分接触将会降低真空紫外光范围中的透射率。然而,相比氟化钙窗口片,氟化钡窗口片对水分的抵抗力较低,BaF2窗口片是最能抵抗高能辐射的光学氟化物,但却拥有较低的UV透射。BaF2的努氏硬度为82。

注意:这些光学窗口片对热冲击非常敏感。

氟化钡是一种快闪烁体,可用来检测X射线、伽玛射线或其他高能颗粒,如正电子发射计算机断层显像 (PET) 中的511 keV伽玛光子。BaF2也可用来检测高能中子,或通过使用脉冲形状甄别技术从同时出现的伽玛光子中隔开它们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号