TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm,405 V-镀膜,N-BK7 线激光直角棱镜

×
产品编码 #83-201 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 352.12
数量 1+
RMB 352.12
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
角度容差(弧秒):
±15
涂层:
Laser V-Coat (405nm)
设计波长 DWL (nm):
405
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
类型:
Right Angle Prism
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.10
倒角:
Protective bevel as needed
斜边长度 (mm):
35.40
支脚长度 (mm):
25.00
图像定位:
Left-Handed
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 405nm
射线偏差 (°):
90
表面平整度 (P-V):
λ/8

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在设计的波长下反射率小于0.25%
  • 可选用于HeNe,YAG等激光管的膜层
  • 可将光线偏转90°
  • 提供其他 直角棱镜

TECHSPEC® 激光直角棱镜是工业和低功耗激光应用的理想选择。这些菱镜提供高角度容限并采用精密的N-BK7制作而成,可用于各种可见及NIR应用。在设计波长处,其反射率<0.25%。

直角棱镜一般用于90°弯曲影像光路或改变光路。这将产生一个左边的影像,并可根据菱镜(棱镜)的方向翻转或反转影像。直角棱镜也可用于影像/光束偏移等应用。

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号