Achromatic Waveplates
- Efficient Transmission Across a Broad Range of Wavelengths in a Compact Format
波片(又称为相位延迟片)用于在无需衰减、偏转或偏移光束的情况下透射光,从而改变光偏振态。 常用波片应用包括旋转线偏振,或将线偏振转换成圆形偏振。 相位延迟片经过精心设计以便能够与已具有偏振态的光线操作。 使用带非偏振光的波片将不会对其偏振态形成任何影响,其光线依然是非偏振光。 波片采用双折射、晶体或聚合物材质,能够在偏振组件之间形成相位移。
爱特蒙特光学提供各种采用晶体或聚合物材质的波片,包括多级、零级或消色差波片。 聚合物波片能够在更宽范围的入射角中实现卓越性能。 多级波片非常适合于单色光配合使用,其波片的设计波长的偏移低于1%。 零级相位延迟片能够在更宽的波长范围或温度范围中带来更高性能。 在更宽的波长范围或温度范围中,消色差波片将能提供最恒定的性能。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号