C-Mount Optical Components

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

C接口立方体分光棱镜 C接口立方体分光棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 简化安装和准直
  • 标准C接口内螺纹孔
  • 可选标准和非偏振分光镜
  • 提供其它C接口分光器滤光器以及反射镜
C 接口滤光片 C 接口滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供热或冷反射镜及彩色二向色选件
  • 4 个标准内接 C 接口螺纹孔
外表面反射镜用C接口 外表面反射镜用C接口
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适合用于精密对准
  • 反射镜尺寸规格为35 x 35 x 3mm
  • 外壳尺寸规格为50mm(高) x 38mm(宽)x 38mm(直径)
  • 反射镜外壳单独出售
采用C接口的五角棱镜 采用C接口的五角棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 90° 光线偏差
  • 右旋性的图像
  • 适用于视觉/视频方面
  • 轻松地固定到我们的C接口组件
C接口平板分光镜 C接口平板分光镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

C-Mount Components are used to mount a variety of optical components into an optical system. C-Mount Components generally feature an aperture into which an optical component is fitted. Threaded rings are used to secure C-Mount Components to C-Mount compatible systems. A wide range of C-Mount Components are available to fit a range of optical components such as optical fiber, beamsplitters, or eyepieces.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号