TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

镀紫外增强性铝膜平面反射镜,30mm直径,1/4波长

×
产品编码 #63-170 6-10 工作日
×
- +
RMB 683.09
数量 1-5
RMB 683.09
数量 6+
RMB 546.47
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
30.00
表面平整度 (P-V):
λ/4
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
后表面:
Commercial Polish
表面质量:
60-40
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.25
涂层规格:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
涂层:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
镀膜类型:
Metal
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 (%):
85
边缘:
Fine Ground
厚度 (mm):
3.00 ±0.25
类型:
Flat Mirror
波长范围 (μm):
0.25 - 0.7
波长范围 (nm):
250 - 700
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 提供各种尺寸和形状
  • 精密金属反射镜镀膜
  • 有关定制尺寸,请联系我们

TECHSPEC® λ/4 外表面镀膜反射镜适用于各种应用。为符合特定应用需求,这些反射镜提供各种形状、尺寸和镀膜选件。这些反射镜由精密金属反射镜膜制作而成,适用于宽带应用。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号