10 x 10mm, 500μm Pitch, 3.2度发散角,微透镜阵列

×
产品编码 #86-844 6-10 工作日
×
- +
RMB 6,213.87
数量 1-10
RMB 6,213.87
数量 11+
RMB 5,464.68
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效焦距 EFL (mm):
4.50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Uncoated
类型:
Lens Array
波长范围 (nm):
200 - 2200
尺寸容差 (mm):
±0.05
尺寸 (mm):
10.0 x 10.0
发散角 (°):
±3.2
间距 (μm):
500.00
间距容差 (μm):
±0.25
半径 R (mm):
2.040
厚度 (mm):
1.00
厚度容差 (mm):
±0.05

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 产生非高斯型的线性模式
  • 适用于进行光均匀化
  • 可在193nm到2.5μm范围之间提供卓越性能

柱面微透镜阵列主要用于均匀化各种光源,其中包括激光或高功率LED。有别于形成点模式的矩形微透镜阵列,柱面微透镜阵列会产生非高斯型的线性模式,适用于焊、钻或激光烧蚀应用,范围从UV到IR。另外,这些透镜还能用作为快轴准直器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号