您选择的产品已被添加至购物车
Filter

平凹透镜 (PCV)

平凹镜片适用于光束扩展、光线投影,或用于扩大光学系统的焦距。 平凹镜片有一面是凹面,是一种焦距为负的透镜。 平凹镜片应将平面的那一面朝向要处理的焦平面。 因此,平凹镜片适合用于各种应用或工业。

爱特蒙特光学具有全球最大的现货光学件库存,产品包括各种平凹镜片, 有各种焦距、基材(包括 N-BK7 和 UV 熔融石英)和增透膜,可在紫外、可见光和红外光谱范围内优化性能。 爱特蒙特光学的增透膜选项包括UV-AR、MgF2、VIS 0°、VIS-NIR、NIR I或NIR II 可增强透光性并减少反射。我们提供标准、批量和定制解决方案,以满足您的应用需求。

无镀膜平凹透镜 (PCV)

无镀膜平凹透镜 (PCV)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 波长范围是 400-2200nm
  • 凭借精密的直径和向心性公差可轻松实现 OEM 集成
  • 提供各种直径、焦距和镀膜
  • 增透膜选择:MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR INIR II
MgF<sub>2</sub>镀膜的平凹透镜(PCV)

MgF2镀膜的平凹透镜(PCV)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
VIS 0° 镀膜平凹透镜 (PCV)

VIS 0° 镀膜平凹透镜 (PCV)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
VIS-NIR 镀膜平凹透镜 (PCV)

VIS-NIR 镀膜平凹透镜 (PCV)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
YAG-BBAR 镀膜平凹透镜(PCV)

YAG-BBAR 镀膜平凹透镜(PCV)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
NIR I 镀膜平凹透镜 (PCV)

NIR I 镀膜平凹透镜 (PCV)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
NIR II  镀膜平凹透镜(PCV)

NIR II 镀膜平凹透镜(PCV)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
UV级熔融石英平凹透镜

UV级熔融石英平凹透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 用于扩束镜或光投影应用的负焦距
  • 波长范围为200 - 2200nm
  • 常用的紫外抗反射(UV-AR)镀膜版本可选
1064nm 激光线镀膜紫外熔融石英平凹透镜

1064nm 激光线镀膜紫外熔融石英平凹透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 用于光束扩展或光投影应用的负焦距
  • 研究级别的合成熔融石英基底
  • 在1064纳米处反射率<0.25% 以用于Nd:YAG和光纤激光应用
  • 另有无镀膜和 BBAR 镀膜版本 可选
平凸镜片 (PCX)和单透镜组件

平凸镜片 (PCX)和单透镜组件

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 简易透镜套件包括PCX,DCX,PCV和DCV透镜
  • 套件可用于12mm和25mm直径透镜
  • 未镀膜或BBAR镀膜规格选项
  • 请注意: 包装可能有变化
Clearance ISP Optics 氟化钙(CaF2)平凹透镜

ISP Optics 氟化钙(CaF2)平凹透镜

  • 低折射率
  • 采用 IR 级氟化钙基底
  • 标准的英制尺寸便于集成到工作台
VIS-EXT 镀膜平凹透镜(PCV)

VIS-EXT 镀膜平凹透镜(PCV)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 带有增透镀膜,在 350-700nm 范围内每个表面可提供 <0.5% 的反射率
  • 专为 0° 入射角设计
  • 用于光束扩展或光投射应用的负焦距
  • 另有其他增透镀膜选项: 无镀膜MgF2VIS 0°VIS-NIRYAG-BBARNIR I 以及 NIR II
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号