您选择的产品已被添加至购物车

球透镜或聚光镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
模压非球面聚光镜 模压非球面聚光镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 高数值孔径
  • 提供用于OEM集成的完整文档
  • 非常适用于照明应用
模压非球面聚光镜 模压非球面聚光镜
  • 经硬化处理,加强耐用性
  • 高数值孔径
  • 适用于照明应用
聚光透镜 聚光透镜
  • 模压照明透镜
  • 采用非球面或球面设计
  • 高数值孔径
大型PCX聚光镜 大型PCX聚光镜
  • 提供直径 100 至 250mm 的大尺寸产品
  • 表面抛光,精度优于铸造光学元件
  • 350-2200nm 的波长范围
N-BK7球透镜 N-BK7球透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供光纤耦合球形和准直透镜
  • 非球面透镜的理想预加工材料
  • 有不同尺寸可供选择
  • 另有TECHSPEC N-BK7半球透镜
半球形透镜 半球形透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 光纤耦合半球形
  • 准直透镜
B270 半球透镜 B270 半球透镜
  • 有半球型、截断型和扩展型等多种几何形状
  • 可见光和近红外的高透射率
  • 对成本敏感应用的理想选择
熔融石英球透镜及半球透镜 熔融石英球透镜及半球透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 绝佳 UV 透射率
  • 热膨胀系数低
  • 可选择球透镜或半球镜
高折射率半球透镜 高折射率半球透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
高折射率球透镜 高折射率球透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
兰宝石和红宝石球透镜 兰宝石和红宝石球透镜
兰宝石和红宝石半球透镜 兰宝石和红宝石半球透镜
ISP Optics 半球红外透镜 ISP Optics 半球红外透镜
  • 高数值孔径
  • 是光纤和LED耦合的理想选择
  • 基底可选熔融石英、 Si、CaF2 或 ZnSe

球透镜通常用于光线耦合应用方面,从而提高信号质量,或用于内窥镜或条码扫描应用方面。 球透镜具备短后焦距,能够最大限度地减少从球透镜到光纤所需的距离。 爱特蒙特光学提供的各种球透镜采用一系列基片,使其能够在紫外光到NIR范围内达到最佳性能。 此外,爱特蒙特光学的半球透镜也具有便于安装及系统整合等特性。

聚光镜用于高效照明或投影系统。 聚光镜是一种用于收集光线,同时校正球差或彗差的透镜。 爱特蒙特光学提供各种聚光镜。 通过减少背射量,非球面聚光镜能够高效地更换多个元件系统,从而提高整体透射率。 通过更换多个元件设计,复杂度和尺寸将得到降低。 聚光镜通常是成对使用的,其两个凸面几乎相接触。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号