TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm直径,0.83数值孔径,镀近红外膜,非球面镜片

×
产品编码 #67-257 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 3,084.90
数量 1-5
RMB 3,084.90
数量 6+
RMB 2,467.92
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
15.00 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
9.00 @ 587.6nm
数字孔径 NA:
0.83
后焦距 BFL (mm):
4.81
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
涂层:
BBAR (600-1050nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm
中心偏(弧分):
≤5
表面质量:
60-40
有效孔径 CA(mm):
13.5
边缘厚度 ET (mm):
1.35
中心厚度 CT (mm):
7.00 ±0.1
有效焦距/有效孔径直径比:
0.6
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
600 - 1050
Conjugate Distance:
Infinite
功率(照准仪):
111.11

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 直径从 10 至 200mm
  • 焦距从 7.5 至 300mm
  • 有宽带增透镀膜可选

TECHSPEC®非球面透镜设计用于聚焦光线,同时消除高度扩散光源应用中的球面像差,其中的应用之一包括聚焦来自激光二极管的输出。非球面透镜能提高透镜的数值孔径,同时最大限度地减少系统像差。 非球面透镜也能减少多元件光学系统所需的元件数量。非球面透镜可以降低系统总重量,同时提供诸多优势,如简化装配及提高光通量。

TECHSPEC®非球面透镜备有低f#,以带来最佳光线收集性能。我们提供完整的设计数据,能轻易将这些非球面透镜整合到光学系统中。这些透镜均经过计算机优化以消除球差,同时最大限度地减少较高级别的像差。VIS镀膜选项能为波长介于425 – 675nm的光线提供小于1.5%的反射度。NIR镀膜选项则能为波长介于600 – 1050nm的光线提供小于1.5%的反射度。有关定制非球面透镜以及批量定价的详细信息,请联系我们的销售部门。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号