TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12mm直径 x 9mm焦距,镀可见光膜,复合非球面透镜

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

×
产品编码 #65-996 Clearance 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 872.59
数量 1-24
RMB 872.59
数量 25+
RMB 696.31
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.00 +0.00/-0.10
有效焦距 EFL (mm):
9.00 @ 587.6nm
数字孔径 NA:
0.67
后焦距 BFL (mm):
5.57
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zeonex E48R
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
涂层:
BBAR (425-675nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.75% @ 425 - 675nm
表面质量:
60-40
有效孔径 CA(mm):
10.00
边缘厚度 ET (mm):
2.51
中心厚度 CT (mm):
5.60 ±0.10
有效焦距/有效孔径直径比:
0.75
倒角:
Protective bevel as needed
工作温度 (°C):
-30 to +70
半径 R2 (mm):
48.3
Shape of Back Surface:
Convex
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
425 - 675
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可校正色差的塑料非球面透镜
  • 衍射表面能最大程度地减少色差
  • 低成本模造设计

TECHSPEC®塑料混合非球面透镜是具有衍射极限设计的模造非球面透镜,能消除由宽带光源所造成的色差。这些混合非球面透镜非常适用于成像及眼部设备的应用,或与可调谐激光、或带宽/多光谱照明光源结合使用。非球面透镜能消除球面像差,而衍射表面能同时提供负光学色散以实现卓越的颜色校正。

TECHSPEC®塑料混合非球面透镜能提供相似于TECHSPEC®非球面消色差透镜的性能,但它比后者多了几项额外的优势。混合非球面透镜的设计为全塑料单片透镜,因此其重量比类似的非球面消色差透镜轻得多。这些光学透镜也备有较高数值孔径的选项供您选择。不过,塑料混合非球面透镜将受非球面面形固有的衍射效率所限制,因此它的整体透射率会比类似的非球面消色差透镜低。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号