TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

最佳形态非球面透镜,25mm直径 x 50mm焦距,1064nm V-镀膜

Hyperbolic Aspheric Lenses

×
产品编码 #89-440 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 2,115.36
数量 1-5
RMB 2,115.36
数量 6+
RMB 1,850.94
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
50.00 @ 1064nm
数字孔径 NA:
0.25
后焦距 BFL (mm):
50.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
1064
涂层:
Laser V-Coat (1064nm)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 1064nm
中心偏(弧分):
≤5
表面质量:
40-20
有效孔径 CA(mm):
23.00
边缘厚度 ET (mm):
1.42
中心厚度 CT (mm):
4.30 ±0.1
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
倒角:
Protective bevel as needed
半径 R2 (mm):
25.33
Shape of Back Surface:
Convex
类型:
Aspheric Lens
Conjugate Distance:
Infinite
Asphere Figure Error, @ 632.8nm:
1.6λ RMS and 6λ PV
功率(照准仪):
20.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

品名

Unlike traditional focusing lenses, these lenses should be used with the plano side facing the light source.

产品系列说明

  • 专为 Nd:YAG 激光波长设计和镀膜
  • 非球面面形误差为 1.6λ RMS 和 6λ PV
  • 是 TECHSPEC® 平凸透镜的改装版

TECHSPEC® 双曲面非球面透镜是 TECHSPEC® PCX 透镜的改装版,其平滑的非球面表面可在特定波长提供卓越的性能。与原有PCX 透镜有所不同的是,TECHSPEC 双曲面非球面透镜能够在设计波长生成达到衍射极限的光斑尺寸,而且此光斑尺寸适用于聚焦或准直应用。Edmund Optics 的任何标准透镜都可以进行类似 TECHSPEC® 双曲面非球面透镜一样的改良,以创建理想的表面,并以较低的成本来提高性能,为特定的应用提供最佳解决方案。

请注意:与传统聚焦透镜有所不同的是,在使用这些透镜时应将其平凸侧面向光源。

Laser Optics

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号