80mm直径 x 59mm焦距,非球面透镜

×
产品编码 #84-880 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 1,401.43
数量 1-10
RMB 1,401.43
数量 11+
RMB 1,242.77
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
80.00 +0.0/-0.5
有效焦距 EFL (mm):
59.00
数字孔径 NA:
0.65
后焦距 BFL (mm):
37.5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±7
涂层:
Uncoated
中心偏(弧分):
≤20
表面质量:
80-50 (typical)
有效孔径 CA(mm):
74
边缘厚度 ET (mm):
2.8
中心厚度 CT (mm):
32.80 ±0.50
有效焦距/有效孔径直径比:
0.8
倒角:
Protective bevel as needed
非球面直径 (mm):
77.0
半径 R2 (mm):
Plano
Shape of Back Surface:
Plano
类型:
Condenser Lens
波长范围 (nm):
350 - 2500
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 模压照明透镜
  • 采用非球面或球面设计
  • 高数值孔径

聚光透镜是一款适用于照明应用的模压透镜。聚光透镜孔径大,焦距短,常用于发射-探测应用,投影应用或聚光照明应用,如Koehler照明。 非球面聚光透镜的非球面表面采用模压,反面进行研磨和抛光,提供卓越的性能。平凸(PCX)聚光透镜的两个表面均采用模压,物超所值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号