TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

消色差透镜,128mm直径 x 1900.2mm焦距

×
产品编码 #70-163 6-10 工作日
×
- +
RMB 11,149.71
数量 1-5
RMB 11,149.71
数量 6+
RMB 10,030.33
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
128.02 +0.00/-0.12
有效焦距 EFL (mm):
1,900.24
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
1887.58
焦距指定波长 (nm):
587.6
有效孔径 CA(mm):
124.50
中心偏(弧分):
5.00
中心厚度 CT 1 (mm):
15.42
中心厚度 CT 2 (mm):
10.92
半径 R1 (mm):
1,131.72
半径 R2 (mm):
-780.87
半径 R3 (mm):
-779.37
半径 R4 (mm):
-2704.01
边缘厚度 ET (mm):
23.87
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
有效焦距/有效孔径直径比:
14.8
数字孔径 NA:
0.03
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
构造 :
Unmounted, Airspaced 0.10mm
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Achromatic Lens
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 提供胶合而成和气隙方解两种设计
  • 可采用封装版以便轻松集成
  • 备有MgF2 增透膜

TECHSPEC® 大尺寸精密消色差透镜可在特定的波长范围内提供近衍射极限的高性能。这些消色差透镜备有长焦距,并且具有胶合而成和气隙方解两种设计可供选择。这些透镜具有 MgF2 增透镀膜,直径最大可达 140 毫米。TECHSPEC® 大尺寸精密消色差透镜封装版备有外螺纹以便轻松与光学系统集成。气隙方解、未封装版的消色差透镜则备有粘合铝箔垫片以及安装指示。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号