您选择的产品已被添加至购物车
Filter

消色差透镜

消色差透镜用于最大限度地减少色差或消除色差。 其消色差设计也有助于最大限度地减少球差。 消色差透镜适用于荧光显微镜、图像中继、检测或光谱等各种应用。 消色差透镜的制造过程包括将两个元件胶合在一起,或将两个元件安装在一个外壳。与单片透镜相比,消色差透镜能够形成更小的光点。

爱特蒙特光学提供各种款式的消色差透镜。 同时,爱特蒙特光学也提供多种适用于紫外光、可见光或红外光谱的增透膜选项,其中包括UV-VIS、MgF2、VIS 0°、VIS-NIR、NIR II或SWIR。 另外,爱特蒙特光学也提供了专用于紫外光或红外光谱的消色差透镜。相比那些采用相同波长或具有可对比性波长范围的标准消色差透镜,这个定制消色差透镜能够带来更卓越的性能。 非球面消色差透镜综合了消色差透镜的颜色校正能力和非球面透镜的优质球差校正能力,这也是爱特蒙特光学提供的产品之一。 三合消色差透镜适用于要求1:1共轭比率或高功率放大倍率的应用。

镀MgF<sub>2</sub>镀膜的消色差透镜

镀MgF2镀膜的消色差透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 专为 0° 入射角设计
  • 每个表面少于1.75% 的反射率 @ 400 - 700nm
  • VIS 0° 和 VIS-NIR 还可提供镀膜的消色差透镜
消色差镜片-VIS 0°镀膜版

消色差镜片-VIS 0°镀膜版

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 专为 0° 入射角设计
  • 每表面反射率低至0.4%,覆盖425 - 675nm波长范围
  • MgF2 和 VIS-NIR 还可提供镀膜的消色差透镜
VIS-NIR镀膜版消色差镜片

VIS-NIR镀膜版消色差镜片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 设计入射角度为0度
  • 在880nm 时每个表面的反射率都小于0.25%
  • 另有MgF2以及VIS 0° 镀膜版本可供选择
近红外(NIR)消色差透镜

近红外(NIR)消色差透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 旨在为近红外波长(750-1100 纳米)提供更高的分辨率和更小的光斑尺寸
  • 降低单色光源(2μm 以下)的球面像差
  • 宽带 AR 镀膜在 750-1550nm 波长范围内的反射率小于 1%
近紫外消色差透镜

近紫外消色差透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 在 345 - 700nm范围之间优异的透过率
  • 适用于与近紫外(NUV)LED和汞灯配合使用
  • 低成本设计
YAG-BBAR镀膜消色差透镜

YAG-BBAR镀膜消色差透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 经优化为532和1064nm波长的光线提供小于0.25%的绝对反射率
  • 为500 - 1100nm波长的光线提供卓越的宽带透射率
  • 低成本替代空气间隔聚焦双合透镜
MgF<sub>2</sub>镀膜负消色差透镜

MgF2镀膜负消色差透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
宽带增透膜负消色差透镜

宽带增透膜负消色差透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
非球面消色差透镜

非球面消色差透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 独特创新设计,低成本,色彩校正非球面
  • 比标准消色差透镜具有更好的色彩校正效果
  • 与机械加工的非球面有相似的球差校正能力
  • 设计信息可供查询
大口径精密消色差透镜

大口径精密消色差透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供胶合而成和气隙方解两种设计
  • 可采用封装版以便轻松集成
  • 备有MgF2 增透膜
Hastings三胶合消色差透镜

Hastings三胶合消色差透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 独特的三片式设计
  • MgF2 镀膜
  • Steinheil三胶合消色差透镜也可供选购
Steinheil三胶合消色差透镜

Steinheil三胶合消色差透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
紫外到近红外(UV-to-NIR) 校正三片镜组件

紫外到近红外(UV-to-NIR) 校正三片镜组件

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 氟化钙与紫外熔融石英元件
  • 193nm至1000nm宽带色差校正设计
  • 是荧光测量和光谱学应用的理想选择
Clearance 封装版 MgF<sub>2</sub> 镀膜消色差透镜

封装版 MgF2 镀膜消色差透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 预安装在 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 在 400 - 700nm 条件下,每个表面反射率低于 1.75%
  • 另外也提供未封装版
C-接口消色差双合透镜

C-接口消色差双合透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 备有C-接口设计以轻易与成像应用集成
  • 备有集成的光圈以提升对光通量的控制
  • 非常适用于中续和投影应用
Nd:YAG 气隙消色差聚焦双合透镜

Nd:YAG 气隙消色差聚焦双合透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 632.8nm 和 1064nm 下可校正色差
  • 经优化可消除球面像差
  • 最大程度地缩小光斑尺寸以便加工材料
带封装的消色差成对套件

带封装的消色差成对套件

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 15mm 和 30mm 直径选项
  • AR 镀膜镜片
TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

塑料混合非球面透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可校正色差的塑料非球面透镜
  • 衍射表面能最大程度地减少色差
  • 低成本模造设计
锗IR混合非球面透镜

锗IR混合非球面透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 3–5 μ m波段范围内色差校正
  • 接近衍射极限的光学聚焦性能
  • 提供完整光学设计数据支持
  • 受锗材料供应链中断影响,我们的锗制产品可能面临交货期延长及价格调整。如需了解更多信息,请联系我们的 客服团队
  • Edmund Optics的同型号库存有限,售尽后将无法补充原材料。  请联系我们的产品支持工程师,获取适合您需求的替代方案。客户服务团队可提供最新的价格和库存信息。
精密非球面消色差透镜

精密非球面消色差透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 全玻璃色差校正非球面
  • 是成像和生物科学应用的理想选择
  • MgF2 镀膜
消色差透镜套件

消色差透镜套件

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有直径 12.5mm 和 25mm 的套件可选
  • 可选MgF2, VIS 0°, 以及 VIS-NIR 膜层
  • 套管系统光学笼式系统等光机械元件兼容
  • 请注意: 包装方式可能有改变
封装版近红外消色差透镜对

封装版近红外消色差透镜对

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 30mm直径套件,专为近红外应用而设计
  • 针对多种放大倍率进行了优化
  • 适合OEM应用
  • 针对 750-1550nm 的 NIR II 镀膜
超宽带消色差透镜

超宽带消色差透镜

  • 宽带色差校正设计
  • 在 800 至 4000nm 范围内的透射率超过 90%
  • 非常适用于高光谱成像应用
  • 另外提供近红外 (NIR) 消色差透镜
已封装的中继镜

已封装的中继镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 针对 1:1 成像进行了优化
  • 提供 f/4 和 f/8 版本

Featured Resources
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号