TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1075nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
产品编码 #86-110 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,441.48
数量 1-5
RMB 2,441.48
数量 6+
RMB 1,952.30
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
截止波长 (nm):
1,075.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
截止波长 (nm):
1110 - 1495
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.1
透射率 (%) :
≥91
传输波长 (nm):
505 - 1060
类型:
Shortpass Filter
有效孔径 (%):
>80
传输波前,RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
坡度因子 (%) :
<1
截止公差 (%) :
±1
环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
注意 :
Arrow on part indicates filter coated surface.
波长范围 (nm):
505 - 1495

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 透射和反射范围广
  • 适用于有效光谱识别的陡峭斜率
  • 与长波通滤光片配合使用可实现自定义带通范围

当通带有最大的透过率的时候,这种高性能短波通滤光片在截止带有很好的截止。有截止带且光学浓度是4.0的结合透过带不小于91%透过率的这些滤光片比较适合广泛应用,这些滤光片结合我们公司TECHSPEC®OD 4.0 长波通滤光片来创建定制的高精度带通滤光片。VIS 短波通滤光片套件包括 7 个介于 400-700nm 之间的滤光片,都非常适合与我们的滤光轮集成。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号