带封装吸收型中性密度滤波片,0.6光密度,M22.5x0.5螺纹

×
产品编码 #59-167 联系我们
×
- +
RMB 339.34
数量 1-9
RMB 339.34
数量 10+
RMB 330.53
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光密度 OD(平均):
0.6
有效孔径 CA(mm):
18.5
滤光片螺纹:
M22.5 x 0.50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
带有支架的厚度(mm):
4.5
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
25
类型:
Mounted Imaging Filter
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
Mount Thickness (mm):
5.2 ±0.3
注意 :
AR Coating: MgF2
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
接口直径:
24.0 ±0.3
Mount Thickness Including Threads (mm):
7

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 光谱范围是400-700nm
  • 应用在成像中的曝光控制
  • 均匀玻璃: 吸收截止

带封装的吸收型中性密度滤光片呈灰色,可减少到达相机传感器的光量。由于透射值在可见光范围内仅有很小的百分比变化,因此对色彩平衡没有影响。中性密度滤光片不会因为光照强而缩小镜头光圈,而是可以扩大光圈,从而减小景深。这样就能将重要信息从背景中分离出来。与偏振滤光片相比,带封装的吸收型中性密度滤光片是在光照强度极高的情况下进行整体减光的理想选择。通过叠加滤光片,可以获得其他光学密度 (OD) 值。所有带封装的滤光片都可以通过螺纹连接在一起,每个卡口上的外螺纹和内螺纹完全相同。光学密度呈相加关系;例如,将光学密度值为 0.6 和 0.9 的滤光片堆叠在一起,得到的密度值为 1.5。光学密度 (OD) 与透射率的关系式如下: T = 10-D x 100 = 透射率。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号