TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径,700nm截止波长,短红外长波通滤光片

×
产品编码 #86-446 6-10 工作日
×
- +
RMB 771.23
数量 1-9
RMB 771.23
数量 10+
RMB 655.76
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00
起始响应波长 (nm):
700.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Traditional Coated
截止波长 (nm):
350 - 685
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
1.20
厚度容差 (mm):
±0.15
传输波长 (nm):
710 - 2500
类型:
Longpass Filter
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
起始波长 (μm) :
0.7
涂层规格:
Tavg <0.5% @ 350 - 685nm
Tavg >85% @ 900 - 1700 nm
Tavg >70% @ 710 - 900 nm and 1700 - 2500nm
波长范围 (nm):
350 - 2500
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 阻断可见波长
  • 适用于机器视觉应用
  • 可作为冷反射镜使用
  • 也备有额外长波边缘通滤光片可供选择

设计以让近红外(SWIR)通过,同时阻断可见光,TECHSPEC SWIR长波通滤光片适用于改善各种机器视觉应用中使用的InGaAs相机的影像质量。这些长波边缘通滤光片以多种尺寸和起始波长提供。TECHSPEC SWIR长波通滤光片也可延伸作为冷反射镜使用,以消除热量累积造成的损伤和不利作用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号