300槽/mm,50mm方形,紫外透射光栅分光镜

×
产品编码 #85-296 联系我们
×
- +
RMB 2,908.62
数量 1-9
RMB 2,908.62
数量 10+
RMB 2,617.76
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
槽/mm:
300
波长范围 (nm):
250 - 500
闪耀角 (°):
8.6
尺寸 (mm):
50.00 x 50.00
构造 :
Blazed Grating
长度 (mm):
50.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
厚度 (mm):
2.00 ±0.5
类型:
Transmission Diffraction Grating
宽度 (mm):
50.00
凹槽与边缘对齐 (°):
±0.5

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可选择多种衍射角
  • 采用UV等级熔融石英基片
  • 非常适合用于固定光栅应用

UV透射光栅是分光计和采用小型检测器阵列的其他紧凑型系统的理想选择。本产品以简单的方式在波长范围介于250 – 450nm之间的固定光栅应用中分散光线。在入射光到达UV透射光栅的粗纹槽间距时,光线就会在光栅相反面以固定角度被分散开。随着纹槽间距增大,衍射角度将减小。UV透射光栅对偏振光相对不敏感,大体上也对校准错误不敏感。

光栅处理:光栅需要进行特殊处理,不过要避免它们沾染指纹和气溶胶。光栅只能由边缘处进行处理。在清理光栅前,请与我们联系

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号