TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50R/50T 30mm直径,紫外平板分光镜

TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters

×
产品编码 #65-925 联系我们
×
- +
RMB 1,339.73
数量 1-5
RMB 1,339.73
数量 6+
RMB 1,070.90
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
45
有效孔径 (%):
>85
涂层规格:
Surface 1: Rabs = 50 ±5% @ 350nm, Ravg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Tabs =50 ±5% @ 350nm, Tavg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Surface 2: BBAR (Ravg <1%, Rabs <2% over 250 - 450nm)
构造 :
Plate
直径 (mm):
30.00
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
平行度(弧分):
<5
反射/透射比 (R/T):
50/50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面平整度 (P-V):
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.38
类型:
Standard Beamsplitter
波长范围 (nm):
250 - 450

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 提供多种透射率/反射率
  • 第二面镀宽带增透膜
  • 采用熔融石英材料

TECHSPEC®UV平板分光镜在250 - 450nm光谱范围内使用将可提供最佳性能,低吸收以及几乎可忽视的鬼影反射。高品质熔融石英材料,可降低成像或光子学系统中由分光镜所引起的附加光程。TECHSPEC® UV平板分光镜提供多种透射率/反射率,非常适合用于荧光成像、生物医学和制药应用、分辨以及光谱学等方面。所有镀膜设计入射角为45°,无偏振。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号