Olympus 显微镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

预配置的奥林巴斯(Olympus)体视显微镜系统 预配置的奥林巴斯(Olympus)体视显微镜系统
  • 简化SZ61SZX7显微镜的组件选择
  • 相机系统包括500万像素彩色USB 2.0相机
  • 支架系统包括球轴承支架
奥林巴斯(Olympus) SZ51和SZ61变焦立体显微镜 奥林巴斯(Olympus) SZ51和SZ61变焦立体显微镜
奥林巴斯(Olympus) SZX7变焦立体显微镜 奥林巴斯(Olympus) SZX7变焦立体显微镜
奥林巴斯(Olympus)配件 奥林巴斯(Olympus)配件
最畅销产品
  • 滤光片固定块可装直径25mm的滤光片
  • 单一端口镜筒透镜和相机适配器
  • 低自发荧光浸镜油,以用于高NA物镜
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号