接杆以及接杆固定设备

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

接杆支撑架,高度可调 接杆支撑架,高度可调
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可选英制和公制版本
  • ¼-20 底座用于英制版本, M6 x 1 底座用于公制版本
  • 可垂直移动
  • 可兼容0.5" (12.7mm) 接杆
机械关节臂组装系统 机械关节臂组装系统
  • 以独特的方向安装和设置
  • 混合搭配实现定制安装组合
  • 可锁定的角度定位
英制不锈钢安装接杆 英制不锈钢安装接杆
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 外螺纹8-32或¼-20螺栓,¼-20内螺纹基底
  • 接杆由可互换使用的外螺纹螺栓及可移除的基底S.H.S.S.组成
  • 备有各种长度可供选择
  • 另备有公制版本
公制不锈钢安装接杆 公制不锈钢安装接杆
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 外螺纹M4 x 0.7或M6 x 1.0螺栓,M6 x1.0内螺纹基底
  • 接杆由可互换使用的外螺纹螺栓及可移除的基底S.H.S.S.组成
  • 备有各种长度
  • 另备有英制版本
接杆套管 接杆套管
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • Locks Post Height Without Removing Post
  • Allows Basic Post Rotation
  • For Our 0.5" (12.7mm) Diameter English and Metric Posts
  • Aluminum Collar
接杆固定架 接杆固定架
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有英制尺寸和公制尺寸可选
  • 英制: ¼-20 底座
  • 公制: M6x1 底座
  • 独特的三点接触设计
  • 铝制结构,内置黄铜
直角转换接杆夹 直角转换接杆夹
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 光学系统的基本构件
  • 用于安装12.7mm转12.7mm或12.7mm转12.0mm接杆的固定式接杆夹
  • 用于12.7mm转12.7mm接杆的可旋转式接杆夹
  • 铝制接口结构

Posts and Post Holders are used to secure optical components to work surfaces. Posts and Post Holders provide stable foundations for laser systems to be mounted onto either English or metric breadboards or optical tables. These products are available in a wide variety of dimensions or mounting styles.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号