60x消色差近场共轭物镜

查看更多 Nikon

60X Nikon Achromatic Finite Conjugate Objective

×
产品编码 #59-937 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,898.40
数量 1+
RMB 1,898.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
盖玻片厚度 (mm):
0.17
有效焦距 EFL (mm):
2.87
视场 (mm):
0.30
型号:
MSB50600
放大率:
60X
最大传感器格式 :
2/3"
数字孔径 NA:
0.80
安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
类型:
Achromatic, Spring Loaded Head
分辨能力 (μm):
0.3
景深(μm):
0.30
工作距离 (mm):
0.24
方式:
Finite Conjugate
生产商:
Nikon
Field Number (mm):
18
Immersion Liquid:
N/A

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 消色差设计
  • 标准RMS螺纹
  • 兼容各种DIN标准配件
  • 40X, 60X 物镜带弹簧头

本产品可用在高倍率成像系统,无需转接镜,可直接与目镜或相机连接,当然我们的单管DIN显微镜也可以直接与相机或目镜连接。本系列产品采用RMS螺纹,安装方便,性价比高。本系列产品采用RMS螺纹,安装方便,性价比高。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号