第一处获奖者
美国 — 价值10,000美金的产品
秘鲁Cayetano 大学 — 由 Mirko Zimic提交申请
一种低成本显微镜,使用现有的光学元件,就可以查出早期的肺结核。下一代显微镜将使病理学检查,取代传统的巴氏涂片检测方法,这种传统的检测方法往往无法使用远程终端控制,也无法应用于欠发达地区的贫困妇女。Zimic的发明成本低,可遥控,诊断地方病迅速。他的显微镜已经用于秘鲁,新加坡和孟加拉国的贫困地区的临床诊断。
亚洲 — 价值800,000円 的产品
日本东北大学, 日本 — 由Makoto Ohta提交
长期以来致力于研发未来医疗仪器,了解以及监控我们身体内的血流状态,并研究脑动脉瘤的生长以及破裂成因。Ohta的发明可以在试管中真实地模拟血流状态,通过PIV(粒子图像测速)技术来测量凝固点的血流量。他的研究有助于了解如何防止颅内动脉瘤,帮助治疗引起人死亡的主要杀手之一----心血管疾病!内动脉瘤,并在未来的狭窄,帮助治疗引起人死亡的主要杀手之一----心血管疾病!
欧洲 — 5.000欧元的产品
德国伊尔默瑙工业大学, 德国 — 提交者Stefan Sinzinger
研究集中于发展光学系统以提升光镊和数字激光全息等技术,从而进行集成微流控系统中的颗粒流的显微操作和分析。高度集成的微流控系统广泛应用于生物医学,如毒品测试和疾病治疗。由于微型化和集成程度高,微流控系统只需极少量探针即可进行调查,有助于以合理的成本提高研究和开发速度。荧光检测和光镊在处理和分析生物样本时非常有用。因此在微流控系统中使用光镊具有特殊意义。
第二处获奖者
Americas — 价值7,500 美元的产品
美国洛克菲勒大学 — 由Dan Gareau提交
最新开发了一种无创式共焦显微镜,可应用于生物学方面。举个例子,外科手术中,通过光纤光谱仪来观察组织血氧饱和度(不同于脉冲血氧饱和度)作为识别化学伤害的标志,以防止术后失败。另外,Gareau和他的学生(一些只有14岁),其研究项目范围覆盖到小学生以及小学毕业生,参与的学校包括:俄勒冈医科大学,哥伦比亚大学,布朗克斯科学院,比氟顿科技学校以及摩西布朗学校。
亚洲 — 价值48,000 人民币的产品
CIOMP (中科院长春光机所),中国– 由张 志军提交
中国科学院长春光学与精密机械研究所(CIOMP)目前在研究一种高新技术应用于大功率半导体激光器,这种应用据调查已经覆盖到激光泵浦,光通讯,激光显示以及医疗等方面。这个团队已经取得重大突破,现如今需要一些特殊的光学显微产品和精密机械设备以来支持这项前沿工程。
欧洲 — 3.000欧元的产品
爱尔兰都柏林大学, 爱尔兰 — 提交者James Rice
该项目开发了光学纳米显微镜和纳米成像工具,可以观察到生物(和功能性)材料的次表面及亚100nm的化学映像。该方法结合了AFM和光学技术,并通过AFM扫描头提供高空间成像分辨率,可由直接测量红外(IR)吸收光谱或“指纹”构成红外吸收像,从而获取特定的化学信息。此工具可以从单纳米颗粒或单分子水平解决软凝聚态物质环境下纳米材料反应相关的特定问题,从而提供无法使用当前成像方法得到的信息。当前的IR吸收显微镜无法提供纳米级的成像。中光学显微镜分辨率限制最为显著的研究领域之一就是纳米生物。纳米生物中一个重要研究领域就是在生物系统中应用纳米材料,这在各个方面都有重要意义,例如开发新的治疗方法、药品,以及创造混合型生物电子设备。