您选择的产品已被添加至购物车
Filter

激光防护

使用激光防护产品能够在光电子应用中起到保护作用的同时也符合政府标准。激光防护产品包括激光观察窗口片、激光安全眼镜和护目镜以及旨在最大程度地降低对人身或设备危险的警告标志。

爱特蒙特光学(Edmund Optics)提供一系列激光安全防护产品,包括个人安全设备和实验室安全组件。激光安全防护眼镜提供 CE 认证的激光辐射防护,适用于普通工业激光器的波长,包括 Nd:YAG 和 CO2, 并有多种款式和镜架供用户选择。激光用亚克力窗口片(又称激光观察窗口片)在特定的设计波长下提供高可见光透射率和高光密度,使激光应用更加安全。另外,我们也提供实验室激光安全组件,包括激光警告标志和 激光束光阱吸收器。

激光防护眼镜和激光安全护目镜 | 查看所有

激光防护眼镜及护目镜 激光防护眼镜及护目镜
最畅销产品
  • CE 认证的激光辐射防护
  • 专为紫外线、可见光和红外线激光而设计
  • 提供护目镜、眼镜或舒适型眼镜等样式
激光校准眼镜 激光校准眼镜
  • 激光校准所用的离散波长具有更高的可见性
  • CE 认证的激光辐射防护
  • 提供“处方眼镜外佩戴的眼镜”和“可调节环绕型”样式

激光防护窗口片 | 查看所有

Laser Safety Windows 激光安全窗口片
  • 通过 CE 认证的激光辐射防护
  • 适用于紫外线、可见光和近红外波长
  • 200mm x 100mm 尺寸是小型设备的理想之选
  • 还提供 304.8mm x 304.8mm 尺寸

激光保护 | 查看所有

Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar 黑化激光光束吸收器(光阱和光挡)
最畅销产品
  • 采用实现激光高吸收率的镀膜
  • 采用管状或纤薄平直的块状设计
  • 具有 M6 螺纹孔可轻松安装接杆
激光校准光束块 激光校准光束块
  • 雕刻瞄准栅格可快速校准激光
  • 漫射黑色阳极氧化铝表面
  • 磁性底座,易于安装到光学平台
  • 用于固定内六角扳手或其他工具的插槽
公制光束收集器 公制光束收集器
  • 可吸收掉不需要的或不使用的激光束
  • 入射孔径为10mm
新产品 激光安全屏障 激光安全屏障
  • 安全隔离激光实验
  • 与 ¼-20 和 M6 x 1.0 试验板及操作台兼容
  • 阳极氧化铝构造

红外(IR) 或紫外(UV)观察镜 | 查看所有

手持式红外(IR)观察镜 手持式红外(IR)观察镜
最畅销产品
  • 间接观察红外光源和激光
  • 明亮、高对比度图像
  • 适用于连续波或超快激光检测
Clearance 近红外(NIR)探测 YAGLASS-T 滤光片 近红外(NIR)探测 YAGLASS-T 滤光片
  • 将近红外光转换为可见光
  • 在1064nm处发射的最低灵敏度为 30mW/mm2
  • 是高功率应用中 激光检测卡 的理想替代品
  • 另外提供用于将 UV 转化为可见光的荧光玻璃滤光片
 高功率激光束视像仪 高功率激光束视像仪
  • 从 UV 到 NIR 的激光束检测
  • CW 和脉冲激光的高损伤阈值
  • 特别适合激光对准应用
激光检测产品 激光检测产品
最畅销产品
  • 全光谱覆盖:紫外、可见光、红外系列
  • 3 种安装形式均采用安全的非反射式封装
  • 独特的红外检测无需预充电,使用过程中不会衰减
  • 可灵活用于透射或反射检测
ZAP-IT®激光校准纸 ZAP-IT®激光校准纸
最畅销产品
  • 行业标准光束轮廓观察纸
  • 记录脉冲激光的光束、发散、模式和强度特性
  • 适用于从UV到IR的宽带源
Clearance IRis™ 高功率激光探测棒 IRis™ 高功率激光探测棒
  • 1460 – 1600nm 波长范围
  • 轻巧便携
  • 采用手提便捷式挂绳设计
1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0相机 1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0相机
最畅销产品
  • 荧光体涂层CCD阵列
  • 光谱峰值为1512nm和1540nm
  • 包含相机、电缆和易于使用的软件
新产品 CamUV 200nm UVUSB 3.1 相机 CamUV 200nm UVUSB 3.1 相机
  • 该系列相机是多种UV成像应用的理想解决方案,
  • 可提供 200nm 的设计
  • 磷镀膜相机传感器
  • 包括相机,电缆和便捷操作的软件
  • 提供NIR型版本
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
;