210 - 1080nm,11mW,硅功率检测器

Photodetector with Attenuator

×
产品编码 #89-310 6-10 工作日
×
- +
RMB 10,356.45
数量 1+
RMB 10,356.45
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
包含的滤波器 :
OD 0.3 Attenuator
尺寸 (mm):
38.1 Dia. x 27.4 T
重量 (g):
130
重量 (kg):
0.13
传感器类型:
Silicon
有效区(mm):
10
最大入射激光功率 (mW) :
11
最大入射激光功率 (W) :
0.011
最大入射功率密度 (W/cm2) :
100
最大入射功率密度 (kW/cm2) :
0.1
噪音等级:
10 pW
兼容计量器:
Premier (#89-306)
Deluxe (#89-305)
USB (#89-307)
波长范围 (nm):
210 - 1080
波长范围 (μm):
0.210 - 1.08

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

爱特蒙特光学功率与能量检测器可为光束分析提供快速响应时间以及准确测量。备有宽带镀膜的多功能热释电检测器经优化以用于各种低及高功率密度的光学元件。光电检测器、温差电堆检测器以及体吸收器可与毫微瓦至数千瓦之间的各种激光功率搭配使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号