PM10 热电堆功率传感器,5mW - 10W,USB

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #88-416 6-10 工作日
×
- +
RMB 14,851.59
数量 1+
RMB 14,851.59
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效区直径(mm):
19
型号:
PM10
Coherent Part Number: 1174262
类型:
Meterless
传感器类型:
Thermopile
线缆长度 (m):
2.5
计算机接口 :
USB
校准不确定度 (%) :
±2
校准波长 (nm) :
10600
长脉冲焦耳模式范围 (J) :
0.5 - 10
最大间歇性功率<5分钟 (W) :
30 (air-cooled)
冷却方法 :
Air
最大入射功率密度 (kW/cm2) :
6
Power Range:
5mW - 10W
最大入射能量密度(J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
190 - 11000
波长范围 (μm):
0.19 - 11

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 优异的抗损伤能力
  • 动态范围广
  • ISO 17025认证

Coherent®热电堆功率传感器非常适用于测量连续波激光器的平均功率或脉冲激光能量。热电堆传感器会吸收入射的激光辐射并将其转换为热量,然后流向散热器。吸收器和散热器之间的温差会通过一个热电偶接点转换成电信号。与半导体传感器不同的是,热电堆传感器是不会饱和的。另外,与半导体传感器不同的是,热电堆传感器拥有更高的功率容量跟平缓的光谱响应。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号