通用工具

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Acktar 模切光阻黑标签 新产品
  • 直径1英寸的标签可选 MaxiBlack™、 Metal Velvet™ 或 Spectral Black™ 镀膜
  • 含标准或低挥发粘胶选项
  • 每张含5个标签
  • 提供 整张卷轴 的产品
Veluminum™ 板 Veluminum™ 板
  • 精心设计的阳极氧化铝表面可降低反射率
  • 对可见光具有高吸收率
  • 直径为 25.4mm,可集成到台式系统中
Acktar 吸光箔与吸光膜 Acktar 吸光箔与吸光膜
最畅销产品
  • 漫反射、朗伯反射或镜面反射
  • 从 UV 到 IR 的超宽带性能
  • 标准、低释气、无粘合剂版本可选
  • 另有 模切标签小尺寸 可选
Optopolymer®漫反射薄膜 Optopolymer®漫反射薄膜
  • 光学聚四氟乙烯(PTFE)材料制作,具有朗伯反射
  • 250nm - 2500nm范围内具有高反射率
  • 具有很高的紫外线稳定性和耐化学腐蚀性
紫外护目镜 紫外护目镜
  • 很高的可见光透射率
  • 在 254 到 365nm 范围内提供保护
  • 护目镜或眼镜设计
  • 可阻隔紫外环境卫生和消毒使用的短波紫外线
Acktar Hexa-Black™ Panel
Acktar 光吸收板 新产品
  • 采用可固定的 Acktar Spectral Black™、Metal Velvet™ 与 Hexa-Black™ 技术
  • 提供从紫外线到中波红外线与紫外线到长波红外线的高性能
  • 半球面反射率低
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Acktar 吸光箔与吸光膜卷
  • 用于批量应用的 25 米大卷格式
  • 用于批量应用的 25 米大卷格式
  • 标准、低释气、无粘合剂选项
  • 另有 模切标签小尺寸 可选
10件套微型螺丝起子 10件套微型螺丝起子
  • 10 Piece Set of Micro Screwdrivers
  • Six Fixed Blades and Four Phillips Heads
Allen Wrenches 艾伦扳手
  • 工制和英制
球头内六角螺丝刀套装 球头内六角螺丝刀套装
Edmund Optics® 实验室收纳存储套件 Edmund Optics® 实验室收纳存储套件
  • 可壁挂的存储收纳盒确保光学实验室井然有序
  • 含 24 个元件存储抽屉、12 个光学元件存储托盘、抽屉标签和 1 支记号笔
  • 方便存放实验室用品
  • 收纳盒结实耐用且带有标签贴纸以方便收纳整理
ESD防静电产品 ESD防静电产品
  • 洁净室适用弹性可调腕带
  • Statfree® 高级 T2 工作台面垫子
黑色表面吸光材料 黑色表面吸光材料
最畅销产品
  • 用于光线的捕获,调节,阻隔
Mitutoyo(三丰)测量量具 Mitutoyo(三丰)测量量具
  • 精密的 Mitutoyo 千分尺
  • 测量分辨率高
  • 以 0.0005" (0.01mm) 的增量测量 0 至 6" (0 至 150mm)
光学试验台硬件 光学试验台硬件

下面的工具包中提供了一些最常用的 ¼-20 硬件. Delrin® 垫圈 (0.63" OD x 0.25" ID x 0.05" T) 可与 ¼-20 螺丝配合使用,以保护光学组件.

#03-662 1/8" 内六角扳手与 ¼-20 内六角定位螺丝配合使用.

光学清洁刷 光学清洁刷
最畅销产品
  • 适用于光学件的清洁
  • 快速去除灰尘和绒毛
  • 非常适用于溶剂可能会造成损坏的场合
Sorbothane®减震垫 Sorbothane®减震垫
内六角螺丝 内六角螺丝
  • English and Metric Kits Available
  • Comes with Storage Case
  • Comes with Most Popular Sizes and Lengths
内六角螺钉 内六角螺钉
  • 可选公制和英制尺寸
  • 尺寸齐全
  • 50片包
  • 可用内六角扳手拆装
内六角定位螺丝套件 内六角定位螺丝套件
  • 提供英制和公制套件
  • 包括最常索取的内六角定位螺丝
内六角螺钉 内六角螺钉
扳手 扳手
最畅销产品
  • 可调节扳手
  • 4.5 英寸最大直径
  • 直刀片和圆点状探针
表面光洁度对照卡 表面光洁度对照卡
  • 适用于S.A.E以及军用规格
  • 专为ANSI-B-46.1-1985 标准制造
  • 有30个对比样品
螺纹转接器 螺纹转接器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • Stainless Steel Thread-to-Thread Adapters
  • Interchangeable with Post Adapter Studs
  • Can use on Top or Bottom of Posts
工具套件 工具套件
  • 6件镊子或钳子工具套件
  • 7件螺丝刀工具套件
  • 15件多种组合工具套件
Solar Eclipse Glasses and Viewers Solar Eclipse Glasses and Viewers 新产品
  • Suitable for Direct Solar Viewing
  • Safely Observe Solar Events
  • ISO- and CE-Certified Protection
  • Multipacks Ideal for Educational Use
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive Acktar White™箔片薄膜 新产品
  • 低日光吸收率、高发射率和出色的被动热管理
  • 铝箔基底上的无机哑光涂层
  • 无粘合剂或低释气粘合剂可选

General Tools are used to measure or test the accuracy of components in optical systems for a wide range of applications. General Tools consist of instruments such as screwdrivers, spanner wrenches, angle blocks, or thread gauges designed to inspect the functionality of optical systems. A wide range of General Tools are available for a number of measurement needs.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号