#65, 20“ x 26”, 不带胶黑色吸光纸, 25张

Light Absorbing Black-Out Material (No Adhesive Backing)

×
产品编码 #54-583 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,036.03
数量 1+
RMB 2,036.03
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
页数:
25.00
尺寸(英寸):
20 x 26
厚度(英寸):
0.02

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 用于光线的捕获,调节,阻隔

黑色表面吸光材料是一种类似天鹅绒的柔软,且有粘性或无粘性的材料,适用于任何可接触的表面。整个产品线的表面弗洛克材料都是一样的,但越高的编号表示越厚,越厚的背部材料也就越耐用,#40衬背是超薄型(0.01" 厚),#55粘性衬背要厚一点(0.02" 厚),但依然很有柔性,还有#65衬背,它的质地有点像重纸(0.02" 厚)。黑色表面吸光材料中的无粘性衬背的材料比有粘性棉绒衬背的材料要暗一点。这种材料是捕光、挡光和阻挡光束的最佳选择。 

注意: 这种材料是用来吸收光线的,不建议直接接触高功率激光。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号