软口钳,最大打开尺寸为2.75英寸

×
产品编码 #59-899 联系我们
×
- +
RMB 493.58
数量 1+
RMB 493.58
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
顶点到顶点距离,开放 (mm) :
69.85 (2.75")

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 钳口带有软垫,不会擦伤材料的表面
  • 螺旋式软垫钳口设计
  • 钳口软垫是可替换的

这种软口钳使用的是伸缩接合设计,适用于操作光学元件,镜头组件,以及其它精密的元器件。开口范围是从0.75英寸到2.75英寸(随型号而定)。钳口旋有塑料软垫,是用来保护精细的压花纹及高精度的抛光面。工具的主体是薄片状的,把手表层包的是乙稀是以便抓紧。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号