您选择的产品已被添加至购物车

变焦镜头

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
Motorized Telephoto Varifocal Lenses 电动远摄变焦镜头
  • 9-36mm 焦距范围,视野在10和39°之间
  • 针对多光谱和昼夜应用的NIR校正
  • 手动、P-Iris和DC自动Iris型号可用
近距离变焦镜头 近距离变焦镜头
最畅销产品
  • 通用性强,用途广
  • 视场小,工作距离近
  • 手动光圈,可控光通量
Dynamic Focus VZM™ Lens 动态调焦VZM™镜头
  • 成液态镜头,可进行电动调焦
  • 可以在不改变工作距离的情况下调整放大倍率
  • 克服景深限制
EO 精密变焦镜头 EO 精密变焦镜头
  • 坚固的外壳及变焦控制
  • 同轴线照明选项用 ¼"光纤端口
  • 高分辨率光学设计
采用 C 接口的高分辨率微距变焦镜头 采用 C 接口的高分辨率微距变焦镜头
  • 全变焦、变焦和光圈控制
  • 分辨率可达 100lp/mm
  • 工作距离从 300 毫米到 ∞
百万像素变焦透镜 百万像素变焦透镜
  • 畸变小且备有昼夜选项
  • 焦距范围在4.4mm到90mm之间
  • 提供C接口
InfiniProbe™ 视频显微镜 InfiniProbe™ 视频显微镜
  • 可用到标准直角转像镜
  • 调焦可从无穷到32, 28,24,和18mm
  • 最大像面尺寸为2 /3"
  • 调焦可从2.5x和8.0x
  • 可直接连接到C接口
Infiniprobe™ 紫外视频显微镜 Infiniprobe™ 紫外视频显微镜
  • 可用到标准结构(S-80)和直角转角结构(N-80)
  • 放大倍率范围为0X-8X
  • 最大像面尺寸2/3”
  • 像面直接与C接口连接
  • 不需要适配器
远场K2/DistaMax™长距离视频显微镜 远场K2/DistaMax™长距离视频显微镜
最畅销产品
  • 可应用于视频/拍照/视觉等应用
  • 是其它同轴内置系统倍率的3倍
  • 远距离的分辨率超高
  • 对焦距离可从无限远到54mm
  • 可使用调焦配件
变焦透镜 变焦透镜
最畅销产品
  • 变焦比为3.3:1
  • C接口紧凑设计
  • 手动变焦可锁定
  • 手动光圈
手动变焦成像镜头 手动变焦成像镜头
  • 手动变焦,对焦和光圈控制
  • 具有固定螺丝
  • C型接口
变焦镜头 变焦镜头
  • 视场范围广
  • 采用C接口或CS接口
VZM™ 变焦成像镜头 VZM™ 变焦成像镜头
  • 设计于容纳高达 2/3"英寸的传感器
  • 设计紧凑并提供可靠的多样性能
  • 备有数字和模拟成像系统
Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. 7X与12.5X高精度微距镜头
Photo represents an example of a complete Zoom Lens.
See table below for contents of each kit. 7X 与 12.5X 高精度变焦镜头套件 新产品
  • 经过预先配置的精密变焦套件
  • 提供 7X 和 12.5X 的放大倍率
  • 12.5X 版本包含光纤与照明选项
  • 提供手动与电动版本
Image represents #22-825: Design will vary by stock number. 4K 广角镜头
  • 4 - 10毫米的焦距范围,最高可达135°的水平视野
  • 真正的4K、1200万像素分辨率
  • 日间或夜间的红外校正
M Series Variable Magnification Lenses M Series Variable Magnification Lenses
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • Variable Magnication Lens
  • Up to 5 MegaPixels, 3.45m Pixel Size Sensors
  • ⅔", C-Mount Lens

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens

变焦镜头提供可调节的图像放大功能,以满足各种成像应用,如检测及显微镜。变焦镜头是种设计用于与成像系统进行整合的成像镜头。变焦镜头可具有手动或电动控制的放大功能,此功能还可根据多种成像需求进行调整。变焦镜头也会根据放大倍率的变化而重新调整其焦距,为不同的成像需求提供易于使用、一致的功能。

爱特蒙特光学提供各种变焦镜头,能够满足多种成像需求。变焦镜头能轻易设置好相机及其他的成像系统,无需长时间进行复杂的重新聚焦或重新校准。变焦镜头非常适合用于各种需要进行多次放大或不能进行持续手动重新聚焦的应用。变焦镜头也能作为显微镜使用,或与显微镜物镜整合,是检测及生命科学应用的理想选择。我们也备有各种成像系统以协助您轻松选择组件。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号