您选择的产品已被添加至购物车

柱面透镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter

柱面镜

柱面镜一般用于将入射光线聚焦到线上,或改变图像的宽高比。 柱面镜有一个柱面表面,使入射光线能够聚焦于某个维度,并拉伸图像。 柱面镜的焦距可为负或正,适合用于激光线生成或变形光束整形,以环化激光输出。

爱特蒙特光学提供消色差柱面透镜、柱面透镜、平凸柱面镜或平凹柱面镜等等。 通过减少色差,消色差柱面透镜能够提供额外的颜色校正。 混合柱面镜非常适合用于颜色校正,此外,它也能用于最大限度地减少球差。 爱特蒙特光学提供采用两种基片的柱面镜,分别是玻璃柱面镜或塑料柱面镜,而其形状则有圆形、矩形或长圆形。 爱特蒙特光学提供备有多种增透膜选项的柱面镜,从紫外光到红外光谱,其中包括UV-AR、UV-VIS、MgF2、VIS-NIR、VIS 0°或NIR I。爱特蒙特光学提供完整的设计数据,此外还提供2D或3D模式。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号